寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | h | d2 | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTFS-25-M5 | 25 | M5 | 0.8 | 9.5 | 16 | 8 | 6 | 12 | 10 | 9 | - | 820 | 902 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTFS-32-M6 | 32 | M6 | 1 | 12 | 20 | 10 | 8.5 | 14 | 12 | 16 | - | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTFS-40-M8 | 40 | M8 | 1.25 | 14 | 26 | 13 | 10 | 18 | 14 | 27 | - | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTFS-50-M10 | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 17 | 10 | 22 | 18 | 53 | - | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTFS-63-M12 | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 21 | 14 | 26 | 20 | 82 | ○ | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTFS-80-M16 | 80 | M16 | 2 | 30 | 52 | 27 | 15 | 35 | 25 | 169 | ○ | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KTFS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUS303 |