寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | h | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTFS-32-M6-PF | 32 | M6 | 1 | 12 | 21 | 10 | 8.5 | 12 | 18 | - | 870 | 957 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTFS-40-M8-PF | 40 | M8 | 1.25 | 14 | 26 | 13 | 10 | 14 | 30 | - | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTFS-50-M10-PF | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 34 | 17 | 10 | 18 | 63 | - | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTFS-63-M12-PF | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 42 | 21 | 14 | 20 | 102 | ○ | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTFS-80-M16-PF | 80 | M16 | 2 | 30 | 52 | 25 | 15 | 25 | 186 | - | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KTFS-PF | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | SUS303相当 |
特長
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。