品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | h | d2 | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTFS-32-M6-PF | 32 | M6 | 1 | 12 | 21 | 10 | 8.5 | 14 | 12 | 18 | - | 870 | 957 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTFS-32-M6-PFの材質・仕上げ
KTFS-PF | |
---|---|
ノブ | フェノール樹脂(黒) |
ねじ部 | SUS303 |
KTFS-32-M6-PFの特長
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
---|---|---|
KTF-PF | めねじ | スティール製 |
KTFS-PF | めねじ | ステンレス製 |
KTR-PF | リーマ穴 | スティール製 |