寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTLFS-40-K6-A4 | 40 | M6 | 1 | 13 | 26 | 15 | 18 | 72 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTLFS-40-K8-A4 | 40 | M8 | 1.25 | 13 | 26 | 15 | 18 | 67 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTLFS-50-K8-A4 | 50 | M8 | 1.25 | 16 | 30 | 17 | 21 | 117 | 8,510 | 9,361 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTLFS-50-K10-A4 | 50 | M10 | 1.5 | 16 | 30 | 17 | 21 | 109 | 8,510 | 9,361 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTLFS-60-K10-A4 | 60 | M10 | 1.5 | 20 | 35 | 18 | 25 | 197 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTLFS-60-K12-A4 | 60 | M12 | 1.75 | 20 | 35 | 18 | 25 | 185 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
KTLFS-K-A4 | |
---|---|
本体 | SUS316L ショットブラスト |
特長
- 力のかかりやすい形状です。
- SUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。