単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTLFS-50-K10-NI | 50 | M10 | 1.5 | 16 | 30 | 17 | 21 | 109 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTLFS-50-K10-NIの材質・仕上げ
KTLFS-K-NI | |
---|---|
本体 | SUS303 ショットブラスト |
KTLFS-50-K10-NIの特長
- 力のかかりやすい形状です。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。