寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTLFS-40-M6-NI | 40 | M6 | 1 | 12 | 26 | 15 | 18 | 74 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTLFS-40-M8-NI | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 26 | 15 | 18 | 71 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTLFS-50-M8-NI | 50 | M8 | 1.25 | 15 | 30 | 17 | 21 | 120 | 6,710 | 7,381 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTLFS-50-M10-NI | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 30 | 17 | 21 | 115 | 6,710 | 7,381 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTLFS-60-M10-NI | 60 | M10 | 1.5 | 18 | 35 | 18 | 25 | 202 | 8,850 | 9,735 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTLFS-60-M12-NI | 60 | M12 | 1.75 | 22 | 35 | 18 | 25 | 197 | 8,850 | 9,735 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KTLFS-M-NI | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 ショットブラスト |
特長
- 力のかかりやすい形状です。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。