寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTMS-25-M5-10 | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 6 | 10 | 11 | - | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTMS-25-M5-15 | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 6 | 10 | 12 | - | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTMS-25-M5-20 | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 6 | 10 | 13 | - | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KTMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUS303 |