寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTMS-32-M6-16 | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 21 | - | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTMS-32-M6-20 | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 22 | - | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTMS-32-M6-25 | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 23 | - | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTMS-32-M6-30 | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 24 | - | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTMS-32-M6-35 | 32 | M6 | 1 | 35 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 25 | - | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTMS-32-M6-45 | 32 | M6 | 1 | 45 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 26 | - | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
KTMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUS303 |