寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTMS-63-M12-30 | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 14 | 20 | 125 | ○ | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTMS-63-M12-35 | 63 | M12 | 1.75 | 35 | 40 | 21 | 14 | 20 | 128 | ○ | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTMS-63-M12-40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 14 | 20 | 132 | ○ | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTMS-63-M12-50 | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 14 | 20 | 138 | ○ | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTMS-63-M12-60 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 21 | 14 | 20 | 145 | ○ | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
KTMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUS303 |