寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc min. | H | s | h | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTR-32-R6-PF | 32 | 6 | 12 | 21 | 10 | 8.5 | 12 | 18 | - | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTR-40-R6-PF | 40 | 6 | 14 | 26 | 13 | 10 | 14 | 33 | - | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTR-40-R8-PF | 40 | 8 | 14 | 26 | 13 | 10 | 14 | 29 | - | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTR-50-R8-PF | 50 | 8 | 18 | 34 | 17 | 10 | 18 | 66 | - | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTR-50-R10-PF | 50 | 10 | 18 | 34 | 17 | 10 | 18 | 61 | - | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTR-63-R10-PF | 63 | 10 | 22 | 42 | 21 | 14 | 20 | 105 | ○ | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTR-63-R12-PF | 63 | 12 | 22 | 42 | 21 | 14 | 20 | 99 | ○ | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTR-80-R16-PF | 80 | 16 | 30 | 52 | 25 | 15 | 25 | 178 | - | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KTR-PF | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。