単位 : mm
品番 | D | C | Lc min. | H | s | h | d2 | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTR-63-R12-PF | 63 | 12 | 22 | 42 | 21 | 14 | 26 | 20 | 99 | ○ | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
KTR-63-R12-PFの材質・仕上げ
KTF-PF/KTR-PF | |
---|---|
ノブ | フェノール樹脂(黒) |
ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
KTR-63-R12-PFの特長
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
---|---|---|
KTF-PF | めねじ | スティール製 |
KTFS-PF | めねじ | ステンレス製 |
KTR-PF | リーマ穴 | スティール製 |