寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUDF-16-M3-BK | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | BK | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-16-M3-BL | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | BL | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-16-M3-OR | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | OR | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-16-M3-SG | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | SG | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-16-M3-YW | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | YW | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-16-M4-BK | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | BK | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-16-M4-BL | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | BL | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-16-M4-OR | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | OR | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-16-M4-SG | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | SG | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-16-M4-YW | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | YW | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-16-M5-BK | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | BK | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-16-M5-BL | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | BL | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-16-M5-OR | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | OR | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-16-M5-SG | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | SG | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-16-M5-YW | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | YW | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-20-M5-BK | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 11 | BK | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-20-M5-BL | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 11 | BL | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-20-M5-OR | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 11 | OR | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-20-M5-SG | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 11 | SG | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-20-M5-YW | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 11 | YW | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-20-M6-BK | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 10 | BK | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-20-M6-BL | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 10 | BL | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-20-M6-OR | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 10 | OR | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-20-M6-SG | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 10 | SG | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-20-M6-YW | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 10 | YW | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-25-M5-BK | 25 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 12 | BK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-25-M5-BL | 25 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 12 | BL | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-25-M5-OR | 25 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 12 | OR | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-25-M5-SG | 25 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 12 | SG | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-25-M5-YW | 25 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 12 | YW | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-25-M6-BK | 25 | M6 | 1 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 11 | BK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-25-M6-BL | 25 | M6 | 1 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 11 | BL | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-25-M6-OR | 25 | M6 | 1 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 11 | OR | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-25-M6-SG | 25 | M6 | 1 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 11 | SG | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-25-M6-YW | 25 | M6 | 1 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 11 | YW | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-32-M6-BK | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | BK | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-32-M6-BL | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | BL | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-32-M6-OR | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | OR | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-32-M6-SG | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | SG | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-32-M6-YW | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | YW | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-32-M8-BK | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 4 | 16 | 25 | BK | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-32-M8-BL | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 4 | 16 | 25 | BL | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-32-M8-OR | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 4 | 16 | 25 | OR | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-32-M8-SG | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 4 | 16 | 25 | SG | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-32-M8-YW | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 4 | 16 | 25 | YW | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-40-M8-BK | 40 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 39 | BK | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-40-M8-BL | 40 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 39 | BL | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-40-M8-OR | 40 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 39 | OR | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-40-M8-SG | 40 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 39 | SG | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-40-M8-YW | 40 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 39 | YW | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-40-M10-BK | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 49 | BK | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-40-M10-BL | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 49 | BL | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-40-M10-OR | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 49 | OR | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-40-M10-SG | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 49 | SG | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDF-40-M10-YW | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 49 | YW | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KUDF | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
- ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
- M3-M10の豊富なねじサイズ。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部材質 |
|---|---|---|
| KUDM | おねじ | スティール製 |
| KUDMS | おねじ | ステンレス製 |
| KUDF | めねじ | スティール製 |
| KUDFS | めねじ | ステンレス製 |
- 品番の末尾記号によりノブの色が選択できます。
| 末尾記号 | ノブの色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| BL | つや消しブルー |
| YW | つや消しイエロー |