寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUDFS-32-M6-SG | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDFS-32-M6-BK | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDFS-32-M6-OR | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDFS-32-M6-BL | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | BL | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDFS-32-M6-YW | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | YW | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KUDFS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
- ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
- M3-M10の豊富なねじサイズ。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部材質 |
|---|---|---|
| KUDM | おねじ | スティール製 |
| KUDMS | おねじ | ステンレス製 |
| KUDF | めねじ | スティール製 |
| KUDFS | めねじ | ステンレス製 |
- 品番の末尾記号によりノブの色が選択できます。
| 末尾記号 | ノブの色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| BL | つや消しブルー |
| YW | つや消しイエロー |