• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KUDM-16-M3

プラスティックミニノブ

Plastic Mini Knob

  • COLOR UNIVERSAL DESIGN

形状図

KUDMプラスティックミニノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
16
カラー
すべて
BK
BL
OR
SG
YW

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KUDM-16-M3-10-BK 16 M3 0.5 10 12.5 2 9 9 BK 360 396 CAD カート 在庫品
KUDM-16-M3-10-BL 16 M3 0.5 10 12.5 2 9 9 BL 360 396 CAD カート 在庫品
KUDM-16-M3-10-OR 16 M3 0.5 10 12.5 2 9 9 OR 360 396 CAD カート 在庫品
KUDM-16-M3-10-SG 16 M3 0.5 10 12.5 2 9 9 SG 360 396 CAD カート 在庫品
KUDM-16-M3-10-YW 16 M3 0.5 10 12.5 2 9 9 YW 360 396 CAD カート 在庫品
KUDM-16-M3-16-BK 16 M3 0.5 16 12.5 2 9 10 BK 360 396 CAD カート 在庫品
KUDM-16-M3-16-BL 16 M3 0.5 16 12.5 2 9 10 BL 360 396 CAD カート 在庫品
KUDM-16-M3-16-OR 16 M3 0.5 16 12.5 2 9 10 OR 360 396 CAD カート 在庫品
KUDM-16-M3-16-SG 16 M3 0.5 16 12.5 2 9 10 SG 360 396 CAD カート 在庫品
KUDM-16-M3-16-YW 16 M3 0.5 16 12.5 2 9 10 YW 360 396 CAD カート 在庫品
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
KUDM
ノブ ナイロン6(各色)
ねじ部 SWCH10R
三価クロメート処理

特長

  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • M3-M10の豊富なねじサイズ。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部材質
KUDM おねじ スティール製
KUDMS おねじ ステンレス製
KUDF めねじ スティール製
KUDFS めねじ ステンレス製
  • 品番の末尾記号によりノブの色が選択できます。
末尾記号 ノブの色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KUDMにはこのような商品があります

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります