寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUDMS-16-M3-10-BK | 16 | M3 | 0.5 | 10 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | BK | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M3-10-BL | 16 | M3 | 0.5 | 10 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | BL | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M3-10-OR | 16 | M3 | 0.5 | 10 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | OR | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M3-10-SG | 16 | M3 | 0.5 | 10 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | SG | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M3-10-YW | 16 | M3 | 0.5 | 10 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | YW | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M3-16-BK | 16 | M3 | 0.5 | 16 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | BK | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M3-16-BL | 16 | M3 | 0.5 | 16 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | BL | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M3-16-OR | 16 | M3 | 0.5 | 16 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | OR | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M3-16-SG | 16 | M3 | 0.5 | 16 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | SG | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M3-16-YW | 16 | M3 | 0.5 | 16 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | YW | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M4-10-BK | 16 | M4 | 0.7 | 10 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | BK | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M4-10-BL | 16 | M4 | 0.7 | 10 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | BL | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M4-10-OR | 16 | M4 | 0.7 | 10 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | OR | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M4-10-SG | 16 | M4 | 0.7 | 10 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | SG | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M4-10-YW | 16 | M4 | 0.7 | 10 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | YW | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M4-16-BK | 16 | M4 | 0.7 | 16 | 12.5 | 2 | 9 | 11 | BK | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M4-16-BL | 16 | M4 | 0.7 | 16 | 12.5 | 2 | 9 | 11 | BL | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M4-16-OR | 16 | M4 | 0.7 | 16 | 12.5 | 2 | 9 | 11 | OR | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M4-16-SG | 16 | M4 | 0.7 | 16 | 12.5 | 2 | 9 | 11 | SG | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M4-16-YW | 16 | M4 | 0.7 | 16 | 12.5 | 2 | 9 | 11 | YW | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M5-10-BK | 16 | M5 | 0.8 | 10 | 12.5 | 2 | 9 | 11 | BK | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M5-10-BL | 16 | M5 | 0.8 | 10 | 12.5 | 2 | 9 | 11 | BL | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M5-10-OR | 16 | M5 | 0.8 | 10 | 12.5 | 2 | 9 | 11 | OR | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M5-10-SG | 16 | M5 | 0.8 | 10 | 12.5 | 2 | 9 | 11 | SG | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M5-10-YW | 16 | M5 | 0.8 | 10 | 12.5 | 2 | 9 | 11 | YW | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M5-16-BK | 16 | M5 | 0.8 | 16 | 12.5 | 2 | 9 | 12 | BK | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M5-16-BL | 16 | M5 | 0.8 | 16 | 12.5 | 2 | 9 | 12 | BL | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M5-16-OR | 16 | M5 | 0.8 | 16 | 12.5 | 2 | 9 | 12 | OR | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M5-16-SG | 16 | M5 | 0.8 | 16 | 12.5 | 2 | 9 | 12 | SG | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M5-16-YW | 16 | M5 | 0.8 | 16 | 12.5 | 2 | 9 | 12 | YW | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M5-20-BK | 16 | M5 | 0.8 | 20 | 12.5 | 2 | 9 | 13 | BK | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M5-20-BL | 16 | M5 | 0.8 | 20 | 12.5 | 2 | 9 | 13 | BL | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M5-20-OR | 16 | M5 | 0.8 | 20 | 12.5 | 2 | 9 | 13 | OR | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M5-20-SG | 16 | M5 | 0.8 | 20 | 12.5 | 2 | 9 | 13 | SG | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-16-M5-20-YW | 16 | M5 | 0.8 | 20 | 12.5 | 2 | 9 | 13 | YW | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M5-10-BK | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | BK | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M5-10-BL | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | BL | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M5-10-OR | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | OR | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M5-10-SG | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | SG | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M5-10-YW | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | YW | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M5-16-BK | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M5-16-BL | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | BL | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M5-16-OR | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M5-16-SG | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M5-16-YW | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | YW | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M5-20-BK | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 14 | 2.5 | 10 | 14 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M5-20-BL | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 14 | 2.5 | 10 | 14 | BL | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M5-20-OR | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 14 | 2.5 | 10 | 14 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M5-20-SG | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 14 | 2.5 | 10 | 14 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M5-20-YW | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 14 | 2.5 | 10 | 14 | YW | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-10-BK | 20 | M6 | 1 | 10 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | BK | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-10-BL | 20 | M6 | 1 | 10 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | BL | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-10-OR | 20 | M6 | 1 | 10 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | OR | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-10-SG | 20 | M6 | 1 | 10 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | SG | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-10-YW | 20 | M6 | 1 | 10 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | YW | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-16-BK | 20 | M6 | 1 | 16 | 14 | 2.5 | 10 | 14 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-16-BL | 20 | M6 | 1 | 16 | 14 | 2.5 | 10 | 14 | BL | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-16-OR | 20 | M6 | 1 | 16 | 14 | 2.5 | 10 | 14 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-16-SG | 20 | M6 | 1 | 16 | 14 | 2.5 | 10 | 14 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-16-YW | 20 | M6 | 1 | 16 | 14 | 2.5 | 10 | 14 | YW | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-20-BK | 20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 2.5 | 10 | 15 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-20-BL | 20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 2.5 | 10 | 15 | BL | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-20-OR | 20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 2.5 | 10 | 15 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-20-SG | 20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 2.5 | 10 | 15 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-20-YW | 20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 2.5 | 10 | 15 | YW | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-25-BK | 20 | M6 | 1 | 25 | 14 | 2.5 | 10 | 16 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-25-BL | 20 | M6 | 1 | 25 | 14 | 2.5 | 10 | 16 | BL | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-25-OR | 20 | M6 | 1 | 25 | 14 | 2.5 | 10 | 16 | OR | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-25-SG | 20 | M6 | 1 | 25 | 14 | 2.5 | 10 | 16 | SG | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-20-M6-25-YW | 20 | M6 | 1 | 25 | 14 | 2.5 | 10 | 16 | YW | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M5-20-BK | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 15.5 | 3 | 12 | 15 | BK | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M5-20-BL | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 15.5 | 3 | 12 | 15 | BL | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M5-20-OR | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 15.5 | 3 | 12 | 15 | OR | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M5-20-SG | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 15.5 | 3 | 12 | 15 | SG | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M5-20-YW | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 15.5 | 3 | 12 | 15 | YW | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M5-25-BK | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 15.5 | 3 | 12 | 16 | BK | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M5-25-BL | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 15.5 | 3 | 12 | 16 | BL | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M5-25-OR | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 15.5 | 3 | 12 | 16 | OR | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M5-25-SG | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 15.5 | 3 | 12 | 16 | SG | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M5-25-YW | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 15.5 | 3 | 12 | 16 | YW | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M6-16-BK | 25 | M6 | 1 | 16 | 15.5 | 3 | 12 | 16 | BK | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M6-16-BL | 25 | M6 | 1 | 16 | 15.5 | 3 | 12 | 16 | BL | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M6-16-OR | 25 | M6 | 1 | 16 | 15.5 | 3 | 12 | 16 | OR | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M6-16-SG | 25 | M6 | 1 | 16 | 15.5 | 3 | 12 | 16 | SG | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M6-16-YW | 25 | M6 | 1 | 16 | 15.5 | 3 | 12 | 16 | YW | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M6-20-BK | 25 | M6 | 1 | 20 | 15.5 | 3 | 12 | 16 | BK | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M6-20-BL | 25 | M6 | 1 | 20 | 15.5 | 3 | 12 | 16 | BL | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M6-20-OR | 25 | M6 | 1 | 20 | 15.5 | 3 | 12 | 16 | OR | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M6-20-SG | 25 | M6 | 1 | 20 | 15.5 | 3 | 12 | 16 | SG | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M6-20-YW | 25 | M6 | 1 | 20 | 15.5 | 3 | 12 | 16 | YW | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M6-25-BK | 25 | M6 | 1 | 25 | 15.5 | 3 | 12 | 17 | BK | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M6-25-BL | 25 | M6 | 1 | 25 | 15.5 | 3 | 12 | 17 | BL | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M6-25-OR | 25 | M6 | 1 | 25 | 15.5 | 3 | 12 | 17 | OR | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M6-25-SG | 25 | M6 | 1 | 25 | 15.5 | 3 | 12 | 17 | SG | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-25-M6-25-YW | 25 | M6 | 1 | 25 | 15.5 | 3 | 12 | 17 | YW | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M6-20-BK | 32 | M6 | 1 | 20 | 21 | 4 | 16 | 21 | BK | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M6-20-BL | 32 | M6 | 1 | 20 | 21 | 4 | 16 | 21 | BL | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M6-20-OR | 32 | M6 | 1 | 20 | 21 | 4 | 16 | 21 | OR | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M6-20-SG | 32 | M6 | 1 | 20 | 21 | 4 | 16 | 21 | SG | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M6-20-YW | 32 | M6 | 1 | 20 | 21 | 4 | 16 | 21 | YW | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M6-25-BK | 32 | M6 | 1 | 25 | 21 | 4 | 16 | 22 | BK | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M6-25-BL | 32 | M6 | 1 | 25 | 21 | 4 | 16 | 22 | BL | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M6-25-OR | 32 | M6 | 1 | 25 | 21 | 4 | 16 | 22 | OR | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M6-25-SG | 32 | M6 | 1 | 25 | 21 | 4 | 16 | 22 | SG | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M6-25-YW | 32 | M6 | 1 | 25 | 21 | 4 | 16 | 22 | YW | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M8-16-BK | 32 | M8 | 1.25 | 16 | 21 | 4 | 16 | 34 | BK | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M8-16-BL | 32 | M8 | 1.25 | 16 | 21 | 4 | 16 | 34 | BL | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M8-16-OR | 32 | M8 | 1.25 | 16 | 21 | 4 | 16 | 34 | OR | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M8-16-SG | 32 | M8 | 1.25 | 16 | 21 | 4 | 16 | 34 | SG | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M8-16-YW | 32 | M8 | 1.25 | 16 | 21 | 4 | 16 | 34 | YW | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M8-20-BK | 32 | M8 | 1.25 | 20 | 21 | 4 | 16 | 35 | BK | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M8-20-BL | 32 | M8 | 1.25 | 20 | 21 | 4 | 16 | 35 | BL | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M8-20-OR | 32 | M8 | 1.25 | 20 | 21 | 4 | 16 | 35 | OR | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M8-20-SG | 32 | M8 | 1.25 | 20 | 21 | 4 | 16 | 35 | SG | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M8-20-YW | 32 | M8 | 1.25 | 20 | 21 | 4 | 16 | 35 | YW | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M8-25-BK | 32 | M8 | 1.25 | 25 | 21 | 4 | 16 | 37 | BK | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M8-25-BL | 32 | M8 | 1.25 | 25 | 21 | 4 | 16 | 37 | BL | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M8-25-OR | 32 | M8 | 1.25 | 25 | 21 | 4 | 16 | 37 | OR | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M8-25-SG | 32 | M8 | 1.25 | 25 | 21 | 4 | 16 | 37 | SG | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-32-M8-25-YW | 32 | M8 | 1.25 | 25 | 21 | 4 | 16 | 37 | YW | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-16-BK | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 25 | 4 | 19.5 | 48 | BK | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-16-BL | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 25 | 4 | 19.5 | 48 | BL | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-16-OR | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 25 | 4 | 19.5 | 48 | OR | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-16-SG | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 25 | 4 | 19.5 | 48 | SG | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-16-YW | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 25 | 4 | 19.5 | 48 | YW | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-20-BK | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 4 | 19.5 | 50 | BK | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-20-BL | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 4 | 19.5 | 50 | BL | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-20-OR | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 4 | 19.5 | 50 | OR | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-20-SG | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 4 | 19.5 | 50 | SG | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-20-YW | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 4 | 19.5 | 50 | YW | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-25-BK | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 4 | 19.5 | 52 | BK | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-25-BL | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 4 | 19.5 | 52 | BL | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-25-OR | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 4 | 19.5 | 52 | OR | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-25-SG | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 4 | 19.5 | 52 | SG | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-25-YW | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 4 | 19.5 | 52 | YW | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-30-BK | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 4 | 19.5 | 54 | BK | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-30-BL | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 4 | 19.5 | 54 | BL | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-30-OR | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 4 | 19.5 | 54 | OR | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-30-SG | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 4 | 19.5 | 54 | SG | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-30-YW | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 4 | 19.5 | 54 | YW | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-40-BK | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 4 | 19.5 | 56 | BK | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-40-BL | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 4 | 19.5 | 56 | BL | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-40-OR | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 4 | 19.5 | 56 | OR | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-40-SG | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 4 | 19.5 | 56 | SG | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-40-YW | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 4 | 19.5 | 56 | YW | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-50-BK | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 4 | 19.5 | 59 | BK | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-50-BL | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 4 | 19.5 | 59 | BL | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-50-OR | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 4 | 19.5 | 59 | OR | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-50-SG | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 4 | 19.5 | 59 | SG | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M8-50-YW | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 4 | 19.5 | 59 | YW | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-20-BK | 40 | M10 | 1.5 | 20 | 25 | 4 | 19.5 | 67 | BK | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-20-BL | 40 | M10 | 1.5 | 20 | 25 | 4 | 19.5 | 67 | BL | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-20-OR | 40 | M10 | 1.5 | 20 | 25 | 4 | 19.5 | 67 | OR | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-20-SG | 40 | M10 | 1.5 | 20 | 25 | 4 | 19.5 | 67 | SG | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-20-YW | 40 | M10 | 1.5 | 20 | 25 | 4 | 19.5 | 67 | YW | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-25-BK | 40 | M10 | 1.5 | 25 | 25 | 4 | 19.5 | 70 | BK | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-25-BL | 40 | M10 | 1.5 | 25 | 25 | 4 | 19.5 | 70 | BL | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-25-OR | 40 | M10 | 1.5 | 25 | 25 | 4 | 19.5 | 70 | OR | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-25-SG | 40 | M10 | 1.5 | 25 | 25 | 4 | 19.5 | 70 | SG | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-25-YW | 40 | M10 | 1.5 | 25 | 25 | 4 | 19.5 | 70 | YW | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-30-BK | 40 | M10 | 1.5 | 30 | 25 | 4 | 19.5 | 73 | BK | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-30-BL | 40 | M10 | 1.5 | 30 | 25 | 4 | 19.5 | 73 | BL | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-30-OR | 40 | M10 | 1.5 | 30 | 25 | 4 | 19.5 | 73 | OR | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-30-SG | 40 | M10 | 1.5 | 30 | 25 | 4 | 19.5 | 73 | SG | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-30-YW | 40 | M10 | 1.5 | 30 | 25 | 4 | 19.5 | 73 | YW | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-40-BK | 40 | M10 | 1.5 | 40 | 25 | 4 | 19.5 | 77 | BK | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-40-BL | 40 | M10 | 1.5 | 40 | 25 | 4 | 19.5 | 77 | BL | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-40-OR | 40 | M10 | 1.5 | 40 | 25 | 4 | 19.5 | 77 | OR | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-40-SG | 40 | M10 | 1.5 | 40 | 25 | 4 | 19.5 | 77 | SG | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-40-YW | 40 | M10 | 1.5 | 40 | 25 | 4 | 19.5 | 77 | YW | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-50-BK | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 25 | 4 | 19.5 | 82 | BK | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-50-BL | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 25 | 4 | 19.5 | 82 | BL | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-50-OR | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 25 | 4 | 19.5 | 82 | OR | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-50-SG | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 25 | 4 | 19.5 | 82 | SG | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUDMS-40-M10-50-YW | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 25 | 4 | 19.5 | 82 | YW | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KUDMS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
- ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
- M3-M10の豊富なねじサイズ。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部材質 |
|---|---|---|
| KUDM | おねじ | スティール製 |
| KUDMS | おねじ | ステンレス製 |
| KUDF | めねじ | スティール製 |
| KUDFS | めねじ | ステンレス製 |
- 品番の末尾記号によりノブの色が選択できます。
| 末尾記号 | ノブの色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| BL | つや消しブルー |
| YW | つや消しイエロー |