寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUM-30-M8-16-SC | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 6 | 16 | 6.3 | 36 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUM-30-M8-20-SC | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 6 | 20 | 6.3 | 37 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUM-30-M8-25-SC | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 6 | 25 | 6.3 | 39 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUM-30-M8-30-SC | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 6 | 30 | 6.3 | 40 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KUM-SC | |
|---|---|
| 本体 | SWCH10R バフ研磨・クロムメッキ |
使用上の注意
カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。