寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUMS-12-M3-10-SC | 12 | M3 | 0.5 | 4 | 2.5 | 10 | 2.2 | 2 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUMS-12-M3-16-SC | 12 | M3 | 0.5 | 4 | 2.5 | 16 | 2.2 | 3 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KUMS-SC | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- 脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
- 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング(⇒脱落防止シリーズ)の対応に。
- SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
- フラットタイプ。
使用上の注意
カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。