単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWBS-31-M8-20-SC | 31 | M8 | 1.25 | 10 | 16 | 20 | 6.3 | 18 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
KWBS-31-M8-20-SCの特長
- 脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
- 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング(⇒脱落防止シリーズ)の対応に。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
KWBS-31-M8-20-SCの材質・仕上げ
| KWBS-SC | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
使用上の注意
カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。