単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWF-60-M10 | 60 | M10 | 1.5 | 12.5 | 28 | 4.5 | 32 | 43 | ○ | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
KWF-60-M10の材質・仕上げ
KWF | |
---|---|
ノブ | ポリプロピレン+ プラスティックラバー 二重成型 |
ねじ部 | 黄銅 三価クロメート処理 |
KWF-60-M10の特長
- プラスティックボディの表面にプラスティックラバーを二重成型。ソフトな感触。
- にぎりやすい五角形。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
KWM----おねじ
KWF----めねじ