• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KWM/ピュアタッチクランプノブ

Pure Touch Clamp Knob

形状図

KWMピュアタッチクランプノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
Lm
すべて
15
25
30
40
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KWM-40-M6-15 40 M6 1 15 28 4.5 17.5 24 - 720 792 CAD カート 在庫品
KWM-40-M6-25 40 M6 1 25 28 4.5 17.5 30 - 730 803 CAD カート 在庫品
KWM-50-M8-25 50 M8 1.25 25 28 4.5 23.5 48 850 935 CAD カート 在庫品
KWM-50-M8-30 50 M8 1.25 30 28 4.5 23.5 51 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
KWM-60-M10-40 60 M10 1.5 40 28 4.5 32 67 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KWM-40-M6-15 40 M6 1 15 28 4.5 17.5 24 - 720 792 CAD カート 在庫品
KWM-40-M6-25 40 M6 1 25 28 4.5 17.5 30 - 730 803 CAD カート 在庫品
KWM-50-M8-25 50 M8 1.25 25 28 4.5 23.5 48 850 935 CAD カート 在庫品
KWM-50-M8-30 50 M8 1.25 30 28 4.5 23.5 51 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
KWM-60-M10-40 60 M10 1.5 40 28 4.5 32 67 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KWM-40-M6-15 40 M6 1 15 28 4.5 17.5 24 - 720 792 CAD カート 在庫品
KWM-40-M6-25 40 M6 1 25 28 4.5 17.5 30 - 730 803 CAD カート 在庫品
KWM-50-M8-25 50 M8 1.25 25 28 4.5 23.5 48 850 935 CAD カート 在庫品
KWM-50-M8-30 50 M8 1.25 30 28 4.5 23.5 51 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
KWM-60-M10-40 60 M10 1.5 40 28 4.5 32 67 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KWM-40-M6-15 40 M6 1 15 28 4.5 17.5 24 - 720 792 CAD カート 在庫品
KWM-40-M6-25 40 M6 1 25 28 4.5 17.5 30 - 730 803 CAD カート 在庫品
KWM-50-M8-25 50 M8 1.25 25 28 4.5 23.5 48 850 935 CAD カート 在庫品
KWM-50-M8-30 50 M8 1.25 30 28 4.5 23.5 51 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
KWM-60-M10-40 60 M10 1.5 40 28 4.5 32 67 1,700 1,870 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

KWM
ノブ ポリプロピレン+
プラスティックラバー
二重成型
ねじ部 SUM24L
三価クロメート処理

特長

  • プラスティックボディの表面にプラスティックラバーを二重成型。ソフトな感触。
  • にぎりやすい五角形。
  • 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
    KWM----おねじ
    KWF----めねじ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります