単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWM-40-M6-25 | 40 | M6 | 1 | 25 | 28 | 4.5 | 17.5 | 30 | - | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
KWM-40-M6-25の材質・仕上げ
KWM | |
---|---|
ノブ | ポリプロピレン+ プラスティックラバー 二重成型 |
ねじ部 | SUM24L 三価クロメート処理 |
KWM-40-M6-25の特長
- プラスティックボディの表面にプラスティックラバーを二重成型。ソフトな感触。
- にぎりやすい五角形。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
KWM----おねじ
KWF----めねじ