寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H' | s | d2 | d1 | d | h | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXM-40-M6-12 | 40 | M6 | 1 | 12 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 40 | - | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M6-16 | 40 | M6 | 1 | 16 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 41 | - | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M6-20 | 40 | M6 | 1 | 20 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 42 | - | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M6-25 | 40 | M6 | 1 | 25 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 43 | - | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M6-32 | 40 | M6 | 1 | 32 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 45 | - | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M6-40 | 40 | M6 | 1 | 40 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 46 | - | 2,660 | 2,926 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M6-50 | 40 | M6 | 1 | 50 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 48 | - | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M6-63 | 40 | M6 | 1 | 63 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 51 | - | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M8-12 | 40 | M8 | 1.25 | 12 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 43 | - | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M8-16 | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 45 | - | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 47 | - | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 49 | - | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M8-32 | 40 | M8 | 1.25 | 32 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 52 | - | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 55 | - | 2,660 | 2,926 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M8-50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 59 | - | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M8-63 | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 64 | - | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M10-20 | 40 | M10 | 1.5 | 20 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 50 | - | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M10-25 | 40 | M10 | 1.5 | 25 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 53 | - | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M10-32 | 40 | M10 | 1.5 | 32 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 57 | - | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M10-40 | 40 | M10 | 1.5 | 40 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 61 | - | 2,660 | 2,926 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M10-50 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 67 | - | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M10-63 | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 74 | - | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-40-M10-80 | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 84 | - | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M8-16 | 50 | M8 | 1.25 | 16 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 68 | ○ | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M8-20 | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 70 | ○ | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M8-25 | 50 | M8 | 1.25 | 25 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 72 | ○ | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M8-32 | 50 | M8 | 1.25 | 32 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 75 | ○ | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M8-40 | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 78 | ○ | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M8-50 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 81 | ○ | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M8-63 | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 85 | ○ | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M8-80 | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 90 | ○ | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M10-16 | 50 | M10 | 1.5 | 16 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 68 | ○ | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M10-20 | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 71 | ○ | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M10-25 | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 74 | ○ | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M10-32 | 50 | M10 | 1.5 | 32 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 78 | ○ | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M10-40 | 50 | M10 | 1.5 | 40 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 83 | ○ | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M10-50 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 89 | ○ | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M10-63 | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 97 | ○ | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M10-80 | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 107 | ○ | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M12-25 | 50 | M12 | 1.75 | 25 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 80 | ○ | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M12-32 | 50 | M12 | 1.75 | 32 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 85 | ○ | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M12-40 | 50 | M12 | 1.75 | 40 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 91 | ○ | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M12-50 | 50 | M12 | 1.75 | 50 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 98 | ○ | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M12-63 | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 106 | ○ | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| KXM-50-M12-80 | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 118 | ○ | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 在庫品 |
正しい使い方 ここがポイント!
材質・仕上げ
| KXM | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
| カバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) |
特長
- 通常はセレーションがはずれた状態で、ノブがフリーに回転します。
- ノブを押し下げればセレーションがかみ合い、ねじの調整ができます。
- 不用意なノブの操作を防止します。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KXM | おねじ | スティール製 |
| KXMS | おねじ | ステンレス製 |
| KXF | めねじ | スティール製 |
| KXFS | めねじ | ステンレス製 |
使用方法