寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H' | s | d2 | d1 | d | h | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXM-40-M8-12 | 40 | M8 | 1.25 | 12 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 43 | - | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
KXM-40-M8-16 | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 45 | - | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
KXM-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 47 | - | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
KXM-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 49 | - | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 在庫品 |
KXM-40-M8-32 | 40 | M8 | 1.25 | 32 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 52 | - | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
KXM-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 55 | - | 2,660 | 2,926 | CAD | カート | 在庫品 |
KXM-40-M8-50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 59 | - | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
KXM-40-M8-63 | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 64 | - | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
正しい使い方 ここがポイント!
材質・仕上げ
KXM | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
止めねじ | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
カバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) |
特長
- 通常はセレーションがはずれた状態で、ノブがフリーに回転します。
- ノブを押し下げればセレーションがかみ合い、ねじの調整ができます。
- 不用意なノブの操作を防止します。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
---|---|---|
KXM | おねじ | スティール製 |
KXMS | おねじ | ステンレス製 |
KXF | めねじ | スティール製 |
KXFS | めねじ | ステンレス製 |