単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H' | s | d2 | d1 | d | h | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXM-50-M10-16 | 50 | M10 | 1.5 | 16 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 68 | ○ | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
KXM-50-M10-16の特長
- 通常はセレーションがはずれた状態で、ノブがフリーに回転します。
- ノブを押し下げればセレーションがかみ合い、ねじの調整ができます。
- 不用意なノブの操作を防止します。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KXM | おねじ | スティール製 |
| KXMS | おねじ | ステンレス製 |
| KXF | めねじ | スティール製 |
| KXFS | めねじ | ステンレス製 |
KXM-50-M10-16の材質・仕上げ
| KXM | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
| カバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) |
正しい使い方 ここがポイント!
使用方法










