単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H' | s | d2 | d1 | d | h | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXM-50-M12-25 | 50 | M12 | 1.75 | 25 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 80 | ○ | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
KXM-50-M12-25の特長
- 通常はセレーションがはずれた状態で、ノブがフリーに回転します。
- ノブを押し下げればセレーションがかみ合い、ねじの調整ができます。
- 不用意なノブの操作を防止します。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
---|---|---|
KXM | おねじ | スティール製 |
KXMS | おねじ | ステンレス製 |
KXF | めねじ | スティール製 |
KXFS | めねじ | ステンレス製 |
KXM-50-M12-25の材質・仕上げ
KXM | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
止めねじ | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
カバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) |