寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYTS-32-M5-HP | 32 | M5 | 0.8 | 10 | 21 | 12 | 12 | 45 | 4,820 | 5,302 | CAD | カート | 在庫品 |
| KYTS-32-M6-HP | 32 | M6 | 1 | 12 | 21 | 12 | 12 | 44 | 4,820 | 5,302 | CAD | カート | 在庫品 |
| KYTS-40-M6-HP | 40 | M6 | 1 | 12 | 26 | 13 | 14 | 87 | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 在庫品 |
| KYTS-40-M8-HP | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 26 | 14 | 14 | 85 | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 在庫品 |
| KYTS-50-M8-HP | 50 | M8 | 1.25 | 15 | 32 | 18 | 18 | 155 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | 在庫品 |
| KYTS-50-M10-HP | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 33 | 19 | 18 | 152 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | 在庫品 |
| KYTS-60-M10-HP | 60 | M10 | 1.5 | 18 | 41 | 23 | 20 | 287 | 9,100 | 10,010 | CAD | カート | 在庫品 |
| KYTS-60-M12-HP | 60 | M12 | 1.75 | 22 | 41 | 23 | 20 | 278 | 9,100 | 10,010 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KYTS-M-HP | |
|---|---|
| 本体 | SCS13(SUS304相当) 研磨 |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- にぎりやすい形状です。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。