単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYTS-32-R6 | 32 | 6 | 12 | 21 | 12 | 12 | 44 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KYTS-32-R6の材質・仕上げ
| KYTS-R | |
|---|---|
| 本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
KYTS-32-R6の特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- にぎりやすい形状です。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
- 商品記号により、タイプおよび表面処理が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | 表面処理 |
|---|---|---|
| KYTS-K | めねじ・貫通穴 | ショットブラスト |
| KYTS-M | めねじ | ショットブラスト |
| KYTS-M-HP | めねじ | 研磨 |
| KYTS-R | リーマ穴 | ショットブラスト |






