単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYTS-40-R8 | 40 | 8 | 15 | 26 | 14 | 14 | 85 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KYTS-40-R8の材質・仕上げ
| KYTS-R | |
|---|---|
| 本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
KYTS-40-R8の特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- にぎりやすい形状です。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
- 商品記号により、タイプおよび表面処理が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | 表面処理 |
|---|---|---|
| KYTS-K | めねじ・貫通穴 | ショットブラスト |
| KYTS-M | めねじ | ショットブラスト |
| KYTS-M-HP | めねじ | 研磨 |
| KYTS-R | リーマ穴 | ショットブラスト |






