単位 : mm
品番 | D | C | Lc min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYTS-50-R10 | 50 | 10 | 18 | 33 | 19 | 18 | 152 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KYTS-50-R10の材質・仕上げ
KYTS-R | |
---|---|
本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
KYTS-50-R10の特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- にぎりやすい形状です。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
- 商品記号により、タイプおよび表面処理が選択できます。
商品記号 | タイプ | 表面処理 |
---|---|---|
KYTS-K | めねじ・貫通穴 | ショットブラスト |
KYTS-M | めねじ | ショットブラスト |
KYTS-M-HP | めねじ | 研磨 |
KYTS-R | リーマ穴 | ショットブラスト |