寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | 質量 (g) |
カラー | SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-35-M8-BK | 35 | M8 | 1.25 | 16 | 32 | 31 | BK | - | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-35-M8-RD | 35 | M8 | 1.25 | 16 | 32 | 31 | RD | - | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PB | |
|---|---|
| ボール部 |
BK:フェノール樹脂(黒) RD:メラミン樹脂(赤) |
| ねじ部 |
特長
- 熱硬化性樹脂製。耐久性にすぐれています。
-
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号BK----黒
末尾記号RD----赤