寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) | H | A | Lh | d1 | d | Bd | b | L1 max. | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-47-WH | 47 | M10 | 23.2 | 17.3 | 6 | 21.8 | 24 | 18 | 17 | 7 | 15 | WH | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
| SS-47-YW | 47 | M10 | 23.2 | 17.3 | 6 | 21.8 | 24 | 18 | 17 | 7 | 15 | YW | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(黒) |
| キャップ | ナイロン6(各色) |
特長
- 市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカや材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
- とくに六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
- キャップは白とオレンジの2色。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | キャップの色 |
|---|---|
| YW | オレンジ |
| WH | 白 |
六角ボルト・六角ナットの頭部の寸法は下記のものをご使用ください。

使用上の注意
六角ボルト・六角ナットの高さはL1 max.を超えないようにしてください。キャップが取りつかない可能性があります。
組み立て方法
- 六角ボルトまたは六角ナットをノブ本体の六角穴にきっちりはめ込んでください。
- つぎにキャップをはめ込みます。3つの爪のうち1つをはめ込んでください。
- 残りの2つを押し込めばできあがりです。
めねじノブにする場合は、おねじとの締めつけ寸法(図面のBd寸法)に注意してください。キャップがはずれることがあります。
材質変更のお知らせ
安定供給の目的から、2021年7月より、在庫が無くなり次第順次「ナイロン66」から「ナイロン6」へ材質を変更いたします。材質変更による商品機能に影響はございません。
詳しくは、
https://nbk1560.com/news/2021/knob_zaishituhenkou/
をご確認ください。