寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
適用座金 | SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP-6-32-PE | M3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 9 | 41 | 32 | 16 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-6-45-PE | M3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 9 | 54 | 45 | 19 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-6-55-PE | M3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 9 | 64 | 55 | 21 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-6-64-PE | M3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 9 | 73 | 64 | 22 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-6-88-PE | M3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 9 | 97 | 88 | 27 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-8-55-PE | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 67 | 55 | 40 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-8-64-PE | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 76 | 64 | 40 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-8-88-PE | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 100 | 88 | 54 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-8-96-PE | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 108 | 96 | 57 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-8-100-PE | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 112 | 100 | 58 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-8-120-PE | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 132 | 120 | 66 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-8-128-PE | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 140 | 128 | 70 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-10-88-PE | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 103 | 88 | 91 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-10-100-PE | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 115 | 100 | 95 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-10-120-PE | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 135 | 120 | 100 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 2,870 | 3,157 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-10-180-PE | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 195 | 180 | 146 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-10-200-PE | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 215 | 200 | 158 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-10-235-PE | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 250 | 235 | 183 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-12-125-PE | M6 | 12 | 51 | 39 | 12 | - | 137 | 125 | 169 | 1000 | × | - | M6×12 | 3,280 | 3,608 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-12-160-PE | M6 | 12 | 51 | 39 | 12 | - | 172 | 160 | 200 | 1000 | × | - | M6×12 | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-12-200-PE | M6 | 12 | 51 | 39 | 12 | - | 212 | 200 | 236 | 1000 | × | - | M6×12 | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-12-250-PE | M6 | 12 | 51 | 39 | 12 | - | 262 | 250 | 283 | 1000 | × | - | M6×12 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-16-160-PE | M6 | 12 | 59 | 43 | 16 | - | 176 | 160 | 380 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 5,400 | 5,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-16-200-PE | M6 | 12 | 59 | 43 | 16 | - | 216 | 200 | 437 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 6,000 | 6,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-16-250-PE | M6 | 12 | 59 | 43 | 16 | - | 266 | 250 | 521 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USP-16-300-PE | M6 | 12 | 59 | 43 | 16 | - | 316 | 300 | 600 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 7,430 | 8,173 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| USP-PE*1 | |
|---|---|
| 本体 | SUS303*2 電解研磨 |
| 座金 | SUS303 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
*1: USP-12USP-16には座金は付属していません。
*2: USP-12USP-16はSUS304になります。
特長
- 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています(USP-12USP-16を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M3×10 | 220 |
| M4×10 | 220 |
| M5×12 | 220 |
| M6×12 | 220 |
*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。