54 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 高さ(H)を選ぶ54
写真 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品名 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品番 UZAF-20-180-AL UZAF-20-180-BK UZAF-20-180-ES UZAF-20-200-AL UZAF-20-200-BK UZAF-20-200-ES UZAF-20-250-AL UZAF-20-250-BK UZAF-20-250-ES
特長 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 3,950円 3,950円 3,950円 4,020円 4,020円 4,020円 4,220円 4,220円 4,220円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK ES AL BK ES AL BK ES
取りつけ寸法 180mm 180mm 180mm 200mm 200mm 200mm 250mm 250mm 250mm
高さ 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品名 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品番 UZAF-20-300-AL UZAF-20-300-BK UZAF-20-300-ES UZAF-20-350-AL UZAF-20-350-BK UZAF-20-350-ES UZAF-20-400-AL UZAF-20-400-BK UZAF-20-400-ES
特長 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 4,320円 4,320円 4,320円 4,480円 4,480円 4,480円 4,830円 4,830円 4,830円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK ES AL BK ES AL BK ES
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 350mm 350mm 350mm 400mm 400mm 400mm
高さ 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品名 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品番 UZBF-20-180-AL UZBF-20-180-BK UZBF-20-180-ES UZBF-20-200-AL UZBF-20-200-BK UZBF-20-200-ES UZBF-20-250-AL UZBF-20-250-BK UZBF-20-250-ES
特長 前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 4,440円 4,440円 4,440円 4,550円 4,550円 4,550円 4,780円 4,780円 4,780円
取りつけ方法 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK ES AL BK ES AL BK ES
取りつけ寸法 180mm 180mm 180mm 200mm 200mm 200mm 250mm 250mm 250mm
高さ 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品名 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品番 UZBF-20-300-AL UZBF-20-300-BK UZBF-20-300-ES UZBF-20-350-AL UZBF-20-350-BK UZBF-20-350-ES UZBF-20-400-AL UZBF-20-400-BK UZBF-20-400-ES
特長 前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 4,970円 4,970円 4,970円 5,230円 5,230円 5,230円 5,400円 5,400円 5,400円
取りつけ方法 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK ES AL BK ES AL BK ES
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 350mm 350mm 350mm 400mm 400mm 400mm
高さ 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ウレタン取っ手 ウレタン取っ手 ウレタン取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 ウレタン取っ手 ウレタン取っ手 ウレタン取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UUF-25-128 UUF-25-160 UUF-25-192 ULF-26-128-AL ULF-26-128-BK ULF-26-128-BL ULF-26-128-SG ULF-26-160-AL ULF-26-160-BK
特長 衝撃吸収
断熱効果
衝撃吸収
断熱効果
衝撃吸収
断熱効果
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
価格(税別) 4,000円 4,120円 6,040円 3,440円 2,660円 2,290円 2,660円 3,690円 2,770円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 硬質ポリウレタン 硬質ポリウレタン 硬質ポリウレタン アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK BK BK AL BK BL SG AL BK
取りつけ寸法 128mm 160mm 192mm 128mm 128mm 128mm 128mm 160mm 160mm
高さ 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 ULF-26-160-BL ULF-26-160-SG ULFS-26-128 ULFS-26-160 ULC-26-128-AL ULC-26-128-BK ULC-26-128-BL ULC-26-128-SG ULC-26-160-AL
特長 前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
SUS304相当
楕円形状
前傾タイプ
SUS304相当
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
価格(税別) 2,400円 2,770円 19,500円 22,400円 4,780円 4,140円 3,770円 4,140円 4,980円
取りつけ方法 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット 前面,オフセット 前面,オフセット 前面,オフセット 前面,オフセット 前面,オフセット
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BL SG - - AL BK BL SG AL
取りつけ寸法 160mm 160mm 128mm 160mm 128mm 128mm 128mm 128mm 160mm
高さ 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm 54mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 ULC-26-160-BK ULC-26-160-BL ULC-26-160-SG
特長 前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
価格(税別) 4,450円 3,910円 4,450円
取りつけ方法 前面,オフセット 前面,オフセット 前面,オフセット
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK BL SG
取りつけ寸法 160mm 160mm 160mm
高さ 54mm 54mm 54mm
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 4,430円~ 390円~ 160円~ 100円~ 300円~ 440円~ 630円~ 32,300円~ 3,900円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 3,800円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。