75 取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る
取っ手を特性から選ぶ
選定条件
- 高さ(H)を選ぶ75
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 |
| 品番 | UEF-30-M6-200-AL | UEF-30-M6-200-BK | UEF-30-M6-200-ES | UEF-30-M6-250-AL | UEF-30-M6-250-BK | UEF-30-M6-250-ES | UEF-30-M6-300-AL | UEF-30-M6-300-BK | UEF-30-M6-300-ES |
| 特長 | 中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
| 価格(税別) | 5,100円 | 5,200円 | 5,100円 | 5,210円 | 5,310円 | 5,210円 | 5,320円 | 5,420円 | 5,320円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | AL | BK | ES | AL | BK | ES | AL | BK | ES |
| 取りつけ寸法 | 200mm | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 高さ | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 |
| 品番 | UEF-30-M6-350-AL | UEF-30-M6-350-BK | UEF-30-M6-350-ES | UEF-30-M6-400-AL | UEF-30-M6-400-BK | UEF-30-M6-400-ES | UEF-30-M6-500-AL | UEF-30-M6-500-BK | UEF-30-M6-500-ES |
| 特長 | 中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
| 価格(税別) | 5,570円 | 5,670円 | 5,570円 | 5,660円 | 5,770円 | 5,660円 | 6,030円 | 6,140円 | 6,030円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | AL | BK | ES | AL | BK | ES | AL | BK | ES |
| 取りつけ寸法 | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 高さ | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 |
| 品番 | UEF-30-M6-600-AL | UEF-30-M6-600-BK | UEF-30-M6-600-ES | UEF-30-200-AL | UEF-30-200-BK | UEF-30-200-ES | UEF-30-250-AL | UEF-30-250-BK | UEF-30-250-ES |
| 特長 | 中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
| 価格(税別) | 6,890円 | 6,890円 | 6,890円 | 5,100円 | 5,200円 | 5,100円 | 5,210円 | 5,310円 | 5,210円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | AL | BK | ES | AL | BK | ES | AL | BK | ES |
| 取りつけ寸法 | 600mm | 600mm | 600mm | 200mm | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 高さ | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 |
| 品番 | UEF-30-300-AL | UEF-30-300-BK | UEF-30-300-ES | UEF-30-350-AL | UEF-30-350-BK | UEF-30-350-ES | UEF-30-400-AL | UEF-30-400-BK | UEF-30-400-ES |
| 特長 | 中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
| 価格(税別) | 5,320円 | 5,420円 | 5,320円 | 5,570円 | 5,670円 | 5,570円 | 5,660円 | 5,770円 | 5,660円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | AL | BK | ES | AL | BK | ES | AL | BK | ES |
| 取りつけ寸法 | 300mm | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 高さ | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 |
| 品番 | UEF-30-500-AL | UEF-30-500-BK | UEF-30-500-ES | UEF-30-600-AL | UEF-30-600-BK | UEF-30-600-ES | UEFS-30-M6-200 | UEFS-30-M6-250 | UEFS-30-M6-300 |
| 特長 | 中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
| 価格(税別) | 6,030円 | 6,140円 | 6,030円 | 6,890円 | 6,890円 | 6,890円 | 6,560円 | 6,890円 | 7,220円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | AL | BK | ES | AL | BK | ES | - | - | - |
| 取りつけ寸法 | 500mm | 500mm | 500mm | 600mm | 600mm | 600mm | 200mm | 250mm | 300mm |
| 高さ | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 |
| 品番 | UEFS-30-M6-350 | UEFS-30-M6-400 | UEFS-30-M6-500 | UEFS-30-M6-600 | UEFS-30-200 | UEFS-30-250 | UEFS-30-300 | UEFS-30-350 | UEFS-30-400 |
| 特長 | 中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
| 価格(税別) | 7,620円 | 7,910円 | 8,780円 | 9,310円 | 6,560円 | 6,890円 | 7,220円 | 7,620円 | 7,910円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取りつけ寸法 | 350mm | 400mm | 500mm | 600mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm |
| 高さ | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 |
| 品番 | UEFS-30-500 | UEFS-30-600 | UECMS-30-200-M8-E | UECMS-30-200-M8-K | UECMS-30-250-M8-E | UECMS-30-250-M8-K | UECMS-30-300-M8-E | UECMS-30-300-M8-K | UECMS-30-400-M8-E |
| 特長 | 中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 |
| 価格(税別) | 8,780円 | 9,310円 | 24,000円 | 17,600円 | 24,500円 | 17,900円 | 24,700円 | 18,100円 | 25,300円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取りつけ寸法 | 500mm | 600mm | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm | 400mm |
| 高さ | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 |
| 品番 | UECMS-30-400-M8-K | UECMS-30-500-M8-E | UECMS-30-500-M8-K | UECMS-30-600-M8-E | UECMS-30-600-M8-K | UECFS-30-200-M6-E | UECFS-30-200-M6-K | UECFS-30-200-M8-E | UECFS-30-200-M8-K |
| 特長 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 |
| 価格(税別) | 18,700円 | 26,100円 | 19,400円 | 27,000円 | 20,300円 | 18,500円 | 12,000円 | 18,500円 | 12,000円 |
| 取りつけ方法 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取りつけ寸法 | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | 600mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| 高さ | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 |
| 品番 | UECFS-30-250-M6-E | UECFS-30-250-M6-K | UECFS-30-250-M8-E | UECFS-30-250-M8-K | UECFS-30-300-M6-E | UECFS-30-300-M6-K | UECFS-30-300-M8-E | UECFS-30-300-M8-K | UECFS-30-400-M6-E |
| 特長 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 |
| 価格(税別) | 18,900円 | 12,500円 | 18,900円 | 12,500円 | 19,200円 | 12,700円 | 19,200円 | 12,700円 | 20,000円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取りつけ寸法 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm |
| 高さ | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 |
| 品番 | UECFS-30-400-M6-K | UECFS-30-400-M8-E | UECFS-30-400-M8-K | UECFS-30-500-M6-E | UECFS-30-500-M6-K | UECFS-30-500-M8-E | UECFS-30-500-M8-K | UECFS-30-600-M6-E | UECFS-30-600-M6-K |
| 特長 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 |
| 価格(税別) | 13,400円 | 20,000円 | 13,400円 | 20,400円 | 14,000円 | 20,400円 | 14,000円 | 21,300円 | 14,600円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取りつけ寸法 | 400mm | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 600mm | 600mm |
| 高さ | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | |||||||
| 品番 | UECFS-30-600-M8-E | UECFS-30-600-M8-K | |||||||
| 特長 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | |||||||
| 価格(税別) | 21,300円 | 14,600円 | |||||||
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | |||||||
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | |||||||
| カラー表面処理 | - | - | |||||||
| 取りつけ寸法 | 600mm | 600mm | |||||||
| 高さ | 75mm | 75mm | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
取っ手の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
| 品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
| 価格(税別) | 4,430円~ | 390円~ | 160円~ | 100円~ | 300円~ | 440円~ | 630円~ | 32,300円~ | 3,900円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
| 品番 | USBF | ||||||||
| 特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
| 価格(税別) | 3,800円~ | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。