500 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 取りつけ寸法を選ぶ500
写真 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手
品名 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手
品番 UZAF-28-500-AL UZAF-28-500-BK UZAF-28-500-ES UZAF-30-500-AL UZAF-30-500-BK UZAF-30-500-ES UZAFS-28-500-NI UZAC-28-500-AL UZAC-28-500-BK
特長 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 UZAFのステンレスタイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 6,330円 6,330円 6,330円 6,880円 6,880円 6,880円 23,400円 5,890円 5,890円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ 前面 前面
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK ES AL BK ES - AL BK
取りつけ寸法 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm
高さ 66mm 66mm 66mm 68mm 68mm 68mm 66mm 66mm 66mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品名 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品番 UZAC-28-500-ES UZBF-28-500-AL UZBF-28-500-BK UZBF-28-500-ES UZBF-30-500-AL UZBF-30-500-BK UZBF-30-500-ES UZBFS-28-500-NI UZBC-28-500-AL
特長 取りつけ寸法1mm指定可能 前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
SUS304
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 5,890円 6,100円 6,100円 6,100円 7,120円 7,120円 7,120円 31,400円 7,210円
取りつけ方法 前面 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット 前面,オフセット
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金
カラー表面処理 ES AL BK ES AL BK ES - AL
取りつけ寸法 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm
高さ 66mm 66mm 66mm 66mm 68mm 68mm 68mm 66mm 66mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手
品名 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手
品番 UZBC-28-500-BK UZBC-28-500-ES UVLF-36-500-AL UVLF-36-500-BK UVLF-36-500-ES UVLC-36-500-AL UVLC-36-500-BK UVLC-36-500-ES UVF-36-500-AL
特長 前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 7,210円 7,210円 9,080円 9,080円 9,080円 8,970円 8,970円 8,970円 8,370円
取りつけ方法 前面,オフセット 前面,オフセット めねじ めねじ めねじ 前面 前面 前面 めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK ES AL BK ES AL BK ES AL
取りつけ寸法 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm
高さ 66mm 66mm 79.5mm 79.5mm 79.5mm 79.5mm 79.5mm 79.5mm 71mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品名 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品番 UVF-36-500-BK UVF-36-500-ES UVC-36-500-AL UVC-36-500-BK UVC-36-500-ES UEF-30-M6-500-AL UEF-30-M6-500-BK UEF-30-M6-500-ES UEF-30-500-AL
特長 楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
価格(税別) 8,370円 8,370円 8,050円 8,050円 8,050円 6,030円 6,140円 6,030円 6,030円
取りつけ方法 めねじ めねじ 前面 前面 前面 めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK ES AL BK ES AL BK ES AL
取りつけ寸法 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm
高さ 71mm 71mm 72mm 72mm 72mm 75mm 75mm 75mm 75mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手
品名 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手
品番 UEF-30-500-BK UEF-30-500-ES UEFS-30-M6-500 UEFS-30-500 UECMS-30-500-M8-E UECMS-30-500-M8-K UECFS-30-500-M6-E UECFS-30-500-M6-K UECFS-30-500-M8-E
特長 中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
オールステンレスが選択可能 オールステンレスが選択可能 オールステンレスが選択可能 オールステンレスが選択可能 オールステンレスが選択可能
価格(税別) 6,140円 6,030円 8,780円 8,780円 26,100円 19,400円 20,400円 14,000円 20,400円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ おねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 BK ES - - - - - - -
取りつけ寸法 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm
高さ 75mm 75mm 75mm 75mm 75mm 75mm 75mm 75mm 75mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレスチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手
品名 ステンレスチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手
品番 UECFS-30-500-M8-K UFC-30-500-AL UFC-30-500-BK UFAFS-30-500 UFCS-30-500 URF-30-M6-500-AL URF-30-M6-500-BK URF-30-M6-500-ES URF-30-500-AL
特長 オールステンレスが選択可能 中空パイプ
軽量
取りつけ寸法1mm指定可能
中空パイプ
軽量
取りつけ寸法1mm指定可能
中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
中空パイプ
アーチ
中空パイプ
アーチ
中空パイプ
アーチ
中空パイプ
アーチ
価格(税別) 14,000円 5,530円 6,140円 12,200円 8,400円 28,000円 28,000円 28,000円 20,300円
取りつけ方法 めねじ 前面 前面 めねじ 前面 めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 - AL BK - - AL BK ES AL
取りつけ寸法 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm
高さ 75mm 78mm 78mm 78mm 78mm 94mm 94mm 94mm 94mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 ステンレスチューブラアーチ取っ手 ステンレスチューブラアーチ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 ステンレスチューブラアーチ取っ手 ステンレスチューブラアーチ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 URF-30-500-BK URF-30-500-ES URFS-30-M6-500 URFS-30-500 UAF-26-500-AL UAF-26-500-BK UAF-26-500-BL UAF-26-500-RD UAF-26-500-SG
特長 中空パイプ
アーチ
中空パイプ
アーチ
中空パイプ
アーチ
中空パイプ
アーチ
楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状
価格(税別) 20,300円 20,300円 31,500円 22,400円 8,530円 6,730円 5,770円 6,730円 6,730円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK ES - - AL BK BL RD SG
取りつけ寸法 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm
高さ 94mm 94mm 94mm 94mm 57mm 57mm 57mm 57mm 57mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UAFS-26-500 UDMS-28-500 UDF-28-500-BK UDF-28-500-BL UDF-28-500-SG UDFS-28-500 UBLF-36-500-BK UBLF-36-500-AL UBLF-36-500-SG
特長 SUS304
楕円形状
オフセット
中空パイプ(A=28)
軽量
オフセット オフセット オフセット オフセット
中空パイプ(A=28)
軽量
握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状
価格(税別) 34,500円 50,400円 14,500円 13,300円 14,500円 38,600円 14,700円 19,100円 14,700円
取りつけ方法 めねじ おねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ めねじ めねじ
取手部材質 ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 - - BK BL SG - BK AL SG
取りつけ寸法 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm
高さ 57mm 90mm 78mm 78mm 78mm 90mm 71mm 71mm 71mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UBLC-36-500-BK UBLC-36-500-AL UBLC-36-500-SG
特長 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用
価格(税別) 17,800円 21,300円 17,800円
取りつけ方法 前面 前面 前面
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK AL SG
取りつけ寸法 500mm 500mm 500mm
高さ 71mm 71mm 71mm
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 4,430円~ 390円~ 160円~ 100円~ 300円~ 440円~ 630円~ 32,300円~ 3,900円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 3,800円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。