アルミニウム合金 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 取っ手部材質を選ぶアルミニウム合金
写真 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手
品名 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手
品番 UZAF-SW UZBF-SW UZAF UZAC UZBF UZBC UXAF UXBF UVLF
特長 スイッチつき スイッチつき
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
取りつけ寸法調整可能
パイプ長さ1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法調整可能
パイプ長さ1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 111,000円~ 118,000円~ 4,670円~ 5,150円~ 5,240円~ 6,720円~ 11,500円~ 11,300円~ 7,780円~
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ 前面 オフセット,めねじ オフセット,前面 めねじ オフセット,めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 ALBK ALBK ALBKES ALBKES ALBKES ALBKES ALBKES ALBKES ALBKES
取りつけ寸法 200mm ~ 300mm 200mm ~ 300mm 180mm ~ 1,000mm 200mm ~ 1,000mm 180mm ~ 1,000mm 200mm ~ 1,000mm - - 200mm ~ 800mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UZAF-200-B0-EM-SW UZAF-200-B1-EM-SW UZAF-200-B1-SW UZAF-200-B2-EM-SW UZAF-200-B2-SW UZAF-300-B0-EM-SW UZAF-300-B1-EM-SW UZAF-300-B1-SW UZAF-300-B2-EM-SW UZAF-300-B2-SW UZBF-200-B0-EM-SW UZBF-200-B1-EM-SW UZBF-200-B1-SW UZBF-200-B2-EM-SW UZBF-200-B2-SW UZBF-300-B0-EM-SW UZBF-300-B1-EM-SW UZBF-300-B1-SW UZBF-300-B2-EM-SW UZBF-300-B2-SW UZAF-20-180 UZAF-20-200 UZAF-20-250 UZAF-20-300 UZAF-20-350 UZAF-20-400 UZAF-28-1000 UZAF-28-200 UZAF-28-250 UZAF-28-300 UZAF-28-350 UZAF-28-400 UZAF-28-500 UZAF-28-600 UZAF-30-1000 UZAF-30-200 UZAF-30-300 UZAF-30-350 UZAF-30-400 UZAF-30-500 UZAF-30-600 UZAC-28-1000 UZAC-28-200 UZAC-28-250 UZAC-28-300 UZAC-28-350 UZAC-28-400 UZAC-28-500 UZAC-28-600 UZBF-20-180 UZBF-20-200 UZBF-20-250 UZBF-20-300 UZBF-20-350 UZBF-20-400 UZBF-28-1000 UZBF-28-200 UZBF-28-250 UZBF-28-300 UZBF-28-350 UZBF-28-400 UZBF-28-500 UZBF-28-600 UZBF-30-1000 UZBF-30-200 UZBF-30-300 UZBF-30-350 UZBF-30-400 UZBF-30-500 UZBF-30-600 UZBC-28-1000 UZBC-28-200 UZBC-28-250 UZBC-28-300 UZBC-28-350 UZBC-28-400 UZBC-28-500 UZBC-28-600 UXAF-28-192 UXAF-28-242 UXAF-28-292 UXAF-28-342 UXAF-28-392 UXAF-28-492 UXAF-28-592 UXAF-28-992 UXBF-28-192 UXBF-28-242 UXBF-28-292 UXBF-28-342 UXBF-28-392 UXBF-28-492 UXBF-28-592 UXBF-28-992 UVLF-36-200 UVLF-36-250 UVLF-36-300 UVLF-36-350 UVLF-36-400 UVLF-36-500 UVLF-36-600 UVLF-36-800
写真 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UVLC UVF UVC UEF UFC URF UPAF UPAC UWF
特長 楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
取りつけ寸法1mm指定可能
中空パイプ
アーチ
- - 汎用性のある形状
価格(税別) 7,650円~ 7,190円~ 6,920円~ 6,020円~ 4,410円~ 23,800円~ 1,920円~ 1,660円~ 3,710円~
取りつけ方法 前面 めねじ 前面 めねじ 前面 めねじ めねじ 前面 めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 ALBKES ALBKES ALBKES ALBKES ALBK ALBKES ALBKES ALBKES BKSG
取りつけ寸法 200mm ~ 800mm 200mm ~ 800mm 200mm ~ 800mm 200mm ~ 600mm 180mm ~ 1,000mm 400mm ~ 600mm 55mm ~ 235mm 55mm ~ 235mm 117mm ~ 172mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UVLC-36-200 UVLC-36-250 UVLC-36-300 UVLC-36-350 UVLC-36-400 UVLC-36-500 UVLC-36-600 UVLC-36-800 UVF-36-200 UVF-36-250 UVF-36-300 UVF-36-350 UVF-36-400 UVF-36-500 UVF-36-600 UVF-36-800 UVC-36-200 UVC-36-250 UVC-36-300 UVC-36-350 UVC-36-400 UVC-36-500 UVC-36-600 UVC-36-800 UEF-30-200 UEF-30-250 UEF-30-300 UEF-30-350 UEF-30-400 UEF-30-500 UEF-30-600 UEF-30-M6-200 UEF-30-M6-250 UEF-30-M6-300 UEF-30-M6-350 UEF-30-M6-400 UEF-30-M6-500 UEF-30-M6-600 UFC-20-180 UFC-20-200 UFC-20-250 UFC-20-300 UFC-20-350 UFC-20-400 UFC-30-1000 UFC-30-300 UFC-30-350 UFC-30-400 UFC-30-500 UFC-30-600 UFC-30-700 URF-30-400 URF-30-500 URF-30-600 URF-30-M6-400 URF-30-M6-500 URF-30-M6-600 UPAF-12-100 UPAF-12-120 UPAF-12-180 UPAF-12-235 UPAF-12-55 UPAF-12-88 UPAC-12-100 UPAC-12-120 UPAC-12-180 UPAC-12-235 UPAC-12-55 UPAC-12-88 UWF-117 UWF-148 UWF-172
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミ取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 - 座金つき アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミ取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 - 座金つき アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UAF UAF-AB UAC UJF UNFA UNFA-W UAP UCF UCF-AB
特長 楕円形状 抗菌仕様 楕円形状 楕円形状
小型
全高が低い 全高が低い
座金が付属
座金が付属 円形断面 抗菌仕様
価格(税別) 1,110円~ 2,470円~ 2,160円~ 1,340円~ 490円~ 770円~ 1,540円~ 3,850円~ 4,890円~
取りつけ方法 めねじ めねじ 前面 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 ALBKBLRDSG BKWH ALBKBLRDSG ALBKSG BFBK BFBK ALBKRDSG BKBLSG BKWH
取りつけ寸法 100mm ~ 500mm 100mm ~ 300mm 100mm ~ 196mm 55mm ~ 235mm 80mm ~ 160mm 80mm ~ 160mm 55mm ~ 300mm 200mm ~ 400mm 200mm ~ 400mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UAF-20-100 UAF-20-112 UAF-20-117 UAF-20-120 UAF-20-128 UAF-20-160 UAF-20-180 UAF-20-200 UAF-20-235 UAF-26-112 UAF-26-117 UAF-26-120 UAF-26-125 UAF-26-128 UAF-26-160 UAF-26-179 UAF-26-192 UAF-26-300 UAF-26-400 UAF-26-500 UAF-20-100-AB UAF-20-112-AB UAF-20-128-AB UAF-20-160-AB UAF-26-128-AB UAF-26-160-AB UAF-26-192-AB UAF-26-300-AB UAC-20-100 UAC-20-112 UAC-20-117 UAC-20-120 UAC-20-128 UAC-20-160 UAC-26-116 UAC-26-120 UAC-26-132 UAC-26-164 UAC-26-179 UAC-26-196 UJF-12-100 UJF-12-120 UJF-12-180 UJF-12-200 UJF-12-235 UJF-12-55 UJF-12-88 UNFA-100-BF UNFA-100-BK UNFA-110-BF UNFA-110-BK UNFA-120-BF UNFA-120-BK UNFA-125-BF UNFA-125-BK UNFA-160-BF UNFA-160-BK UNFA-80-BF UNFA-80-BK UNFA-100-W UNFA-110-W UNFA-120-W UNFA-125-W UNFA-160-W UNFA-80-W UAP-10-100 UAP-10-120 UAP-10-180 UAP-10-200 UAP-10-235 UAP-10-88 UAP-12-125 UAP-12-160 UAP-12-200 UAP-12-250 UAP-16-160 UAP-16-200 UAP-16-250 UAP-16-300 UAP-8-100 UAP-8-120 UAP-8-128 UAP-8-55 UAP-8-64 UAP-8-88 UAP-8-96 UCF-20-200 UCF-20-250 UCF-20-300 UCF-20-350 UCF-28-250 UCF-28-300 UCF-28-350 UCF-28-400 UCF-20-200-AB UCF-20-250-AB UCF-20-300-AB UCF-28-250-AB UCF-28-300-AB UCF-28-400-AB
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 ULF ULC UHFA UDF UBGF UBGC UBF UBC UIF
特長 前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
オフセット オフセット 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 皿小ねじを使用 握りやすい形状
価格(税別) 1,810円~ 4,450円~ 1,830円~ 7,260円~ 2,320円~ 2,110円~ 1,480円~ 1,860円~ 2,410円~
取りつけ方法 オフセット,めねじ オフセット,前面 オフセット,めねじ オフセット,めねじ めねじ 前面 めねじ 前面 めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 ALBKBLSG ALBKBLSG ALBKRDSG BKBLSG BKBLSG BKBLSG ALBKBLSG ALBKBLSG BKBLSG
取りつけ寸法 112mm ~ 160mm 128mm ~ 160mm 55mm ~ 250mm 200mm ~ 500mm 120mm ~ 140mm 120mm ~ 140mm 120mm ~ 160mm 120mm ~ 160mm 120mm ~ 180mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 ULF-20-112 ULF-20-128 ULF-26-128 ULF-26-160 ULC-26-128 ULC-26-160 UHFA-10-100 UHFA-10-120 UHFA-10-180 UHFA-10-200 UHFA-10-88 UHFA-12-125 UHFA-12-160 UHFA-12-200 UHFA-12-250 UHFA-8-100 UHFA-8-55 UHFA-8-64 UHFA-8-88 UHFA-8-96 UDF-20-200 UDF-20-300 UDF-28-250 UDF-28-350 UDF-28-500 UBGF-120 UBGF-140 UBGC-120 UBGC-140 UBF-20-120 UBF-20-160 UBC-20-120 UBC-20-160 UIF-22-120 UIF-27-180
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手
品番 UIC UKF-A UKC-B UKF-B B4 UBLF UBLC UARH UARF
特長 前面取りつけ 両持ちタイプ 片持ちタイプ
ボルト穴用キャップつき
片持ちタイプ モダンなスタイリング 握りやすい形状 六角穴付きボタンボルトを使用 アーチ形状 アーチ形状
価格(税別) 2,060円~ 4,250円~ 4,880円~ 4,500円~ 1,860円~ 7,840円~ 11,200円~ 15,000円~ 2,860円~
取りつけ方法 前面 めねじ 前面 めねじ めねじ めねじ 前面 おねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BKBLSG BKSG BKSG BKSG ALBK ALBKSG ALBKSG BKSG ALBKBLRDSG
取りつけ寸法 120mm ~ 180mm 128mm - - - 200mm ~ 800mm 200mm ~ 800mm 350mm ~ 450mm 160mm ~ 192mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UIC-22-120 UIC-22-120-SG UIC-27-180 UIC-27-180-SG UKF-25-162-BK-A UKF-25-162-SG-A UKC-25-162-BK-B UKC-25-162-SG-B UKF-25-162-BK-B UKF-25-162-SG-B B4-50-103 B4-50-203 B4-50-303 B4-50-403 UBLF-28-200 UBLF-28-250 UBLF-28-300 UBLF-28-400 UBLF-36-300 UBLF-36-400 UBLF-36-500 UBLF-36-600 UBLF-36-800 UBLC-28-200 UBLC-28-250 UBLC-28-300 UBLC-28-400 UBLC-36-300 UBLC-36-400 UBLC-36-500 UBLC-36-600 UBLC-36-800 UARH-26-350 UARH-26-450 UARF-20-160 UARF-20-192 UARF-26-160 UARF-26-192
写真 アルミアーチ取っ手 アルミリトラクタブル取っ手 アルミリトラクタブル取っ手 アルミポケット取っ手 アルミポケット取っ手 アルミ取っ手 アルミパイプ
品名 アルミアーチ取っ手 アルミリトラクタブル取っ手 アルミリトラクタブル取っ手 アルミポケット取っ手 アルミポケット取っ手 アルミ取っ手 アルミパイプ
品番 UARC P9-M4X P9-M4N ULE-A ULE-B ULH UHT
特長 アーチ形状 リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ 取りつけ寸法が調整可能 取りつけ寸法が調整可能 力がかかりやすい形状 パイプ長さ1mm指定可能
価格(税別) 3,860円~ 2,030円~ 1,740円~ 1,850円~ 2,240円~ 1,670円~ 1,220円~
取りつけ方法 前面 おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ -
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 ALBKBLRDSG - - ALBK ALBK ALBKBLSG ALBK
取りつけ寸法 160mm ~ 192mm 64mm ~ 128mm 64mm ~ 128mm - - 90mm ~ 120mm -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 UARC-20-160 UARC-20-192 UARC-26-160 UARC-26-192 P9-064-40-M4X P9-096-40-M4X P9-128-40-M4X P9-064-40-M4N P9-096-40-M4N P9-128-40-M4N ULE-110-A ULE-130-A ULE-150-A ULE-200-A ULE-250-A ULE-300-A ULE-400-A ULE-500-A ULE-110-B ULE-130-B ULE-150-B ULE-200-B ULE-250-B ULE-300-B ULE-400-B ULE-500-B ULH-110 ULH-125 ULH-140 UHT-20-174 UHT-20-194 UHT-20-244 UHT-20-294 UHT-20-344 UHT-20-394 UHT-28-192 UHT-28-242 UHT-28-292 UHT-28-342 UHT-28-392 UHT-28-492 UHT-28-592 UHT-28-992 UHT-30-189 UHT-30-289 UHT-30-339 UHT-30-389 UHT-30-489 UHT-30-589 UHT-30-989

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 5,230円~ 470円~ 190円~ 120円~ 360円~ 520円~ 750円~ 38,200円~ 4,610円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 4,490円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)