600 取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る
取っ手を特性から選ぶ
選定条件
- 取りつけ寸法を選ぶ600
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 |
| 品番 | UZAF-28-600-AL | UZAF-28-600-BK | UZAF-28-600-ES | UZAF-30-600-AL | UZAF-30-600-BK | UZAF-30-600-ES | UZAFS-28-600-NI | UZAC-28-600-AL | UZAC-28-600-BK |
| 特長 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | UZAFのステンレスタイプ | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 |
| 価格(税別) | 6,860円 | 6,860円 | 6,860円 | 7,580円 | 7,580円 | 7,580円 | 24,200円 | 6,400円 | 6,400円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | AL | BK | ES | AL | BK | ES | - | AL | BK |
| 取りつけ寸法 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 高さ | 66mm | 66mm | 66mm | 68mm | 68mm | 68mm | 66mm | 66mm | 66mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 |
| 品番 | UZAC-28-600-ES | UZBF-28-600-AL | UZBF-28-600-BK | UZBF-28-600-ES | UZBF-30-600-AL | UZBF-30-600-BK | UZBF-30-600-ES | UZBFS-28-600-NI | UZBC-28-600-AL |
| 特長 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ SUS304 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
| 価格(税別) | 6,400円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 7,780円 | 7,780円 | 7,780円 | 32,500円 | 7,780円 |
| 取りつけ方法 | 前面 | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | 前面,オフセット |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | ES | AL | BK | ES | AL | BK | ES | - | AL |
| 取りつけ寸法 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 高さ | 66mm | 66mm | 66mm | 66mm | 68mm | 68mm | 68mm | 66mm | 66mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 |
| 品番 | UZBC-28-600-BK | UZBC-28-600-ES | UVLF-36-600-AL | UVLF-36-600-BK | UVLF-36-600-ES | UVLC-36-600-AL | UVLC-36-600-BK | UVLC-36-600-ES | UVF-36-600-AL |
| 特長 | 前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
| 価格(税別) | 7,780円 | 7,780円 | 10,400円 | 10,400円 | 10,400円 | 10,300円 | 10,300円 | 10,300円 | 9,900円 |
| 取りつけ方法 | 前面,オフセット | 前面,オフセット | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BK | ES | AL | BK | ES | AL | BK | ES | AL |
| 取りつけ寸法 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 高さ | 66mm | 66mm | 79.5mm | 79.5mm | 79.5mm | 79.5mm | 79.5mm | 79.5mm | 71mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 |
| 品番 | UVF-36-600-BK | UVF-36-600-ES | UVC-36-600-AL | UVC-36-600-BK | UVC-36-600-ES | UEF-30-M6-600-AL | UEF-30-M6-600-BK | UEF-30-M6-600-ES | UEF-30-600-AL |
| 特長 | 楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
| 価格(税別) | 9,900円 | 9,900円 | 8,890円 | 8,890円 | 8,890円 | 6,890円 | 6,890円 | 6,890円 | 6,890円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BK | ES | AL | BK | ES | AL | BK | ES | AL |
| 取りつけ寸法 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 高さ | 71mm | 71mm | 72mm | 72mm | 72mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 |
| 品番 | UEF-30-600-BK | UEF-30-600-ES | UEFS-30-M6-600 | UEFS-30-600 | UECMS-30-600-M8-E | UECMS-30-600-M8-K | UECFS-30-600-M6-E | UECFS-30-600-M6-K | UECFS-30-600-M8-E |
| 特長 | 中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 |
| 価格(税別) | 6,890円 | 6,890円 | 9,310円 | 9,310円 | 27,000円 | 20,300円 | 21,300円 | 14,600円 | 21,300円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | おねじ | おねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | BK | ES | - | - | - | - | - | - | - |
| 取りつけ寸法 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 高さ | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | アルミチューブラアーチ取っ手 | アルミチューブラアーチ取っ手 | アルミチューブラアーチ取っ手 | アルミチューブラアーチ取っ手 |
| 品番 | UECFS-30-600-M8-K | UFC-30-600-AL | UFC-30-600-BK | UFAFS-30-600 | UFCS-30-600 | URF-30-M6-600-AL | URF-30-M6-600-BK | URF-30-M6-600-ES | URF-30-600-AL |
| 特長 | オールステンレスが選択可能 | 中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
| 価格(税別) | 14,600円 | 5,790円 | 6,980円 | 13,100円 | 9,020円 | 28,000円 | 29,900円 | 28,000円 | 20,800円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | 前面 | 前面 | めねじ | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | - | AL | BK | - | - | AL | BK | ES | AL |
| 取りつけ寸法 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 高さ | 75mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 98mm | 98mm | 98mm | 98mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラアーチ取っ手 | アルミチューブラアーチ取っ手 | ステンレスチューブラアーチ取っ手 | ステンレスチューブラアーチ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | URF-30-600-BK | URF-30-600-ES | URFS-30-M6-600 | URFS-30-600 | UBLF-36-600-BK | UBLF-36-600-AL | UBLF-36-600-SG | UBLC-36-600-BK | UBLC-36-600-AL |
| 特長 | 中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 六角穴付きボタンボルトを使用 | 六角穴付きボタンボルトを使用 |
| 価格(税別) | 21,200円 | 20,800円 | 33,300円 | 23,700円 | 17,500円 | 22,400円 | 17,500円 | 20,400円 | 24,600円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BK | ES | - | - | BK | AL | SG | BK | AL |
| 取りつけ寸法 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 高さ | 98mm | 98mm | 98mm | 98mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | ||||||||
| 品番 | UBLC-36-600-SG | ||||||||
| 特長 | 六角穴付きボタンボルトを使用 | ||||||||
| 価格(税別) | 20,400円 | ||||||||
| 取りつけ方法 | 前面 | ||||||||
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | ||||||||
| カラー表面処理 | SG | ||||||||
| 取りつけ寸法 | 600mm | ||||||||
| 高さ | 71mm | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |
取っ手の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
| 品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
| 価格(税別) | 4,430円~ | 390円~ | 160円~ | 100円~ | 300円~ | 440円~ | 630円~ | 32,300円~ | 3,900円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
| 品番 | USBF | ||||||||
| 特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
| 価格(税別) | 3,800円~ | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。