45 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 高さ(H)を選ぶ45
写真 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手
品名 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手
品番 UNF-80H-CR UNF-100H-CR UNF-110H-CR UNF-120H-CR UNF-125H-CR UNF-160H-CR UNF-200H-CR UNF-250H-CR UNFS-80H
特長 UNFより全高が高い UNFより全高が高い UNFより全高が高い UNFより全高が高い UNFより全高が高い UNFより全高が高い UNFより全高が高い UNFより全高が高い UNFSより全高が高い
価格(税別) 360円 360円 390円 410円 410円 470円 510円 540円 530円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール ステンレス
カラー表面処理 CR CR CR CR CR CR CR CR BL
取りつけ寸法 80mm 100mm 110mm 120mm 125mm 160mm 200mm 250mm 80mm
高さ 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手
品名 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手
品番 UNFS-100H UNFS-110H UNFS-120H UNFS-125H UNFS-160H UNFS-200H UNFS-250H UPF-26-132-BK UPF-26-132-OR
特長 UNFSより全高が高い UNFSより全高が高い UNFSより全高が高い UNFSより全高が高い UNFSより全高が高い UNFSより全高が高い UNFSより全高が高い ガラス繊維強化ナイロン6 ガラス繊維強化ナイロン6
価格(税別) 550円 590円 600円 600円 700円 770円 880円 1,000円 1,000円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス プラスティック プラスティック
カラー表面処理 BL BL BL BL BL BL BL BK OR
取りつけ寸法 100mm 110mm 120mm 125mm 160mm 200mm 250mm 132mm 132mm
高さ 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラキャビネット取っ手
品名 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラキャビネット取っ手
品番 UPF-26-132-RD UPF-26-132-SG UPF-26-132-WH UPF-27-150-BK UPF-27-150-OR UPF-27-150-RD UPF-27-150-SG UPF-27-150-WH UPC-27-132-BK
特長 ガラス繊維強化ナイロン6 ガラス繊維強化ナイロン6 ガラス繊維強化ナイロン6 ガラス繊維強化ナイロン6 ガラス繊維強化ナイロン6 ガラス繊維強化ナイロン6 ガラス繊維強化ナイロン6 ガラス繊維強化ナイロン6 ガラス繊維強化
価格(税別) 1,000円 1,000円 1,000円 1,120円 1,120円 1,120円 1,120円 1,120円 910円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ 前面
取手部材質 プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック
カラー表面処理 RD SG WH BK OR RD SG WH BK
取りつけ寸法 132mm 132mm 132mm 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm 132mm
高さ 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UPC-27-132-OR UPC-27-132-RD UPC-27-132-SG UPC-27-132-WH UPC-27-132-PP UPC-27-132-PBT UBF-20-160-BK UBF-20-160-BL UBF-20-160-SG
特長 ガラス繊維強化 ガラス繊維強化 ガラス繊維強化 ガラス繊維強化 ガラス繊維強化ポリプロピレン
耐薬品性
軽量
ガラス繊維強化PBT
耐熱性
UL規格:UL94V-0
握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状
価格(税別) 910円 910円 910円 910円 640円 1,250円 1,750円 1,430円 1,750円
取りつけ方法 前面 前面 前面 前面 前面 前面 めねじ めねじ めねじ
取手部材質 プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 OR RD SG WH - - BK BL SG
取りつけ寸法 132mm 132mm 132mm 132mm 132mm 132mm 160mm 160mm 160mm
高さ 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UBF-20-160-AL UBC-20-160-BK UBC-20-160-BL UBC-20-160-SG UBC-20-160-AL
特長 握りやすい形状 皿小ねじを使用 皿小ねじを使用 皿小ねじを使用 皿小ねじを使用
価格(税別) 3,320円 2,110円 1,960円 2,110円 3,910円
取りつけ方法 めねじ 前面 前面 前面 前面
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK BL SG AL
取りつけ寸法 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm
高さ 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 4,430円~ 390円~ 160円~ 100円~ 300円~ 440円~ 630円~ 32,300円~ 3,900円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 3,800円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。