53 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 高さ(H)を選ぶ53
写真 鋳鉄キャビネット取っ手 鋳鉄キャビネット取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手
品名 鋳鉄キャビネット取っ手 鋳鉄キャビネット取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手
品番 UYF-125-BK UYF-125-KK URAFS-120-1-BK URAFS-120-1-GS URAFS-120-2-BK URAFS-120-2-GS URAFS-120-3-BK URAFS-120-3-GS URAFS-120-4-BK
特長 FCD400 FCD400 リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ
価格(税別) 3,180円 2,960円 5,580円 5,200円 6,100円 5,720円 5,370円 5,010円 5,880円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 鋳鉄 鋳鉄 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 BK KK BK GS BK GS BK GS BK
取りつけ寸法 125mm 125mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm
高さ 53mm 53mm 53mm 53mm 53mm 53mm 53mm 53mm 53mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手
品名 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手
品番 URAFS-120-4-GS URACS-120-1-BK URACS-120-1-GS URACS-120-2-BK URACS-120-2-GS URACS-120-3-BK URACS-120-3-GS URACS-120-4-BK URACS-120-4-GS
特長 リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ
価格(税別) 5,490円 5,470円 5,100円 5,990円 5,610円 5,370円 5,010円 5,880円 5,490円
取りつけ方法 めねじ 前面 前面 前面 前面 前面 前面 前面 前面
取手部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 GS BK GS BK GS BK GS BK GS
取りつけ寸法 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm
高さ 53mm 53mm 53mm 53mm 53mm 53mm 53mm 53mm 53mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 4,430円~ 390円~ 160円~ 100円~ 300円~ 440円~ 630円~ 32,300円~ 3,900円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 3,800円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。