117 取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る
取っ手を特性から選ぶ
選定条件
- 取りつけ寸法を選ぶ117
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ジンク取っ手 - スイッチつき | ジンク取っ手 - スイッチつき | ジンク取っ手 - スイッチつき | ジンク取っ手 - スイッチつき | ジンク取っ手 - スイッチつき | ジンク取っ手 - スイッチつき | ジンク取っ手 - スイッチつき | ジンク取っ手 - スイッチつき | ジンク取っ手 - スイッチつき |
| 品番 | UWF-B1-C-2-BK-SW | UWF-B1-C-2-SG-SW | UWF-B1-C-5-BK-SW | UWF-B1-C-5-SG-SW | UWF-B1-P-0.25-BK-SW | UWF-B1-P-0.25-SG-SW | UWF-B2-C-2-BK-SW | UWF-B2-C-2-SG-SW | UWF-B2-C-5-BK-SW |
| 特長 | スイッチつき | スイッチつき | スイッチつき | スイッチつき | スイッチつき | スイッチつき | スイッチつき | スイッチつき | スイッチつき |
| 価格(税別) | 25,400円 | 25,400円 | 30,600円 | 30,600円 | 29,900円 | 29,900円 | 45,500円 | 45,500円 | 55,900円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| カラー表面処理 | BK | SG | BK | SG | BK | SG | BK | SG | BK |
| 取りつけ寸法 | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm |
| 高さ | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ジンク取っ手 - スイッチつき | ジンク取っ手 - スイッチつき | ジンク取っ手 - スイッチつき | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UWF-B2-C-5-SG-SW | UWF-B2-P-0.25-BK-SW | UWF-B2-P-0.25-SG-SW | UWF-117-BK | UWF-117-SG | UAF-20-117-AL | UAF-20-117-BK | UAF-20-117-BL | UAF-20-117-RD |
| 特長 | スイッチつき | スイッチつき | スイッチつき | 汎用性のある形状 | 汎用性のある形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 |
| 価格(税別) | 55,900円 | 54,400円 | 54,400円 | 3,140円 | 3,140円 | 2,040円 | 1,300円 | 1,050円 | 1,300円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | SG | BK | SG | BK | SG | AL | BK | BL | RD |
| 取りつけ寸法 | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm |
| 高さ | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 |
| 品番 | UAF-20-117-SG | UAF-26-117-AL | UAF-26-117-BK | UAF-26-117-BL | UAF-26-117-RD | UAF-26-117-SG | UAC-20-117-AL | UAC-20-117-BL | UAC-20-117-BK |
| 特長 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 |
| 価格(税別) | 1,300円 | 2,900円 | 1,970円 | 1,610円 | 1,970円 | 1,970円 | 3,290円 | 2,020円 | 2,650円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | SG | AL | BK | BL | RD | SG | AL | BL | BK |
| 取りつけ寸法 | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm |
| 高さ | 49mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 49mm | 49mm | 49mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラキャビネット取っ手 | プラキャビネット取っ手 |
| 品番 | UAC-20-117-RD | UAC-20-117-SG | UPF-26-117-BK | UPF-26-117-OR | UPF-26-117-RD | UPF-26-117-SG | UPF-26-117-WH | UPC-26-117-BK | UPC-26-117-OR |
| 特長 | 楕円形状 | 楕円形状 | ガラス繊維強化ナイロン6 | ガラス繊維強化ナイロン6 | ガラス繊維強化ナイロン6 | ガラス繊維強化ナイロン6 | ガラス繊維強化ナイロン6 | ガラス繊維強化 | ガラス繊維強化 |
| 価格(税別) | 2,360円 | 2,650円 | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 780円 | 780円 |
| 取りつけ方法 | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック |
| カラー表面処理 | RD | SG | BK | OR | RD | SG | WH | BK | OR |
| 取りつけ寸法 | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm |
| 高さ | 49mm | 49mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 41mm | 41mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | プラキャビネット取っ手 | プラキャビネット取っ手 | プラキャビネット取っ手 | プラキャビネット取っ手 | プラキャビネット取っ手 | ||||
| 品番 | UPC-26-117-RD | UPC-26-117-SG | UPC-26-117-WH | UPC-24.5-117-PP | UPC-24.5-117-PBT | ||||
| 特長 | ガラス繊維強化 | ガラス繊維強化 | ガラス繊維強化 | ガラス繊維強化ポリプロピレン 耐薬品性 軽量 |
ガラス繊維強化PBT 耐熱性 UL規格:UL94V-0 |
||||
| 価格(税別) | 780円 | 780円 | 780円 | 440円 | 900円 | ||||
| 取りつけ方法 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | ||||
| 取手部材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | ||||
| カラー表面処理 | RD | SG | WH | - | - | ||||
| 取りつけ寸法 | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | ||||
| 高さ | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
取っ手の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
| 品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
| 価格(税別) | 4,430円~ | 390円~ | 160円~ | 100円~ | 300円~ | 440円~ | 630円~ | 32,300円~ | 3,900円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
| 品番 | USBF | ||||||||
| 特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
| 価格(税別) | 3,800円~ | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。