• 特殊ねじ
  • 耐熱

六角穴付き極低頭小頭ボルト(SUS316L)

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile & Small Head - 316L Stainless Steel

SSHL-SD

  • スペース
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • スリム
  • 装飾

形状図

SSHL-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(SUS316L)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
L
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつけ
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSHL-M3-6-SD M3 0.5 6 5 1.3 1.5 2 1 10 0.44 2,900 3,190 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M3-8-SD M3 0.5 8 5 1.3 1.5 2 1 10 0.53 2,940 3,234 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M3-10-SD M3 0.5 10 5 1.3 1.5 2 1 10 0.61 2,970 3,267 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M4-6-SD M4 0.7 6 6 1.5 2 2.5 2 10 0.89 2,980 3,278 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M4-8-SD M4 0.7 8 6 1.5 2 2.5 2 10 1 2,990 3,289 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M4-10-SD M4 0.7 10 6 1.5 2 2.5 2 10 1.2 3,020 3,322 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M5-8-SD M5 0.8 8 8 1.5 3 3 5 10 1 3,150 3,465 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M5-10-SD M5 0.8 10 8 1.5 3 3 5 10 1.2 3,250 3,575 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M5-12-SD M5 0.8 12 8 1.5 3 3 5 10 1.5 3,300 3,630 CAD カート カート 在庫品

*1: ねじ本体の最大締めつけトルクです。使用上の注意を参考にしていただき、座面圧を考慮の上、締めつけトルクを決定してください。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SSHL-SD
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

最大締めつけトルクを超えないようにしてください。


用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • SUS316L製の六角穴付き極低頭小頭ボルトです。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 頭部径が小さいため、通常の極低頭六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • 非磁性。
  • SSHL-SDSSHS-SDと区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。

SSHL-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(SUS316L)


使用例

通常の六角穴付き極低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SSHL-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(SUS316L)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SSHL-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(SUS316L)

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SSHL-M3-SD 5 5.03
SSHL-M4-SD 6 8.78
SSHL-M5-SD 8 14.2

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐熱を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐熱にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります