耐熱 /ねじ・部品:座金・ワッシャー
耐熱ボルトとは
耐熱ボルト(耐熱ねじ)は、セラミック、金属、樹脂製ねじの中で、特に耐熱性の高いねじです。
高温環境下でも強度を維持し、破断リスクを低減します。
選定条件
- ねじ・部品を選ぶ座金・ワッシャー
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 平座金(SUS310S) | インコネル座金 | モリブデン座金 | 樹脂ワッシャ(PEEK) | 樹脂ワッシャ(PTFE) | ||||
| 品番 | SWAJ-F | SWAI-F | SWAM-F | SPE-W | SPT-W | ||||
| 特長 | 耐熱 耐薬品 |
耐薬品 耐熱 |
耐熱 | 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
||||
| 価格(税別) | 70円~ | 1,180円~ | 2,370円~ | 380円~ | 320円~ | ||||
| 材質 | SUS310S | インコネル相当 | 純モリブデン | PEEK | PTFE(四ふっ化エチレン) | ||||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M2 ~ M12 | M3 ~ M12 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SWAJ-10-F SWAJ-3-F SWAJ-4-F SWAJ-5-F SWAJ-6-F SWAJ-8-F | SWAI-3-F SWAI-4-F SWAI-5-F SWAI-6-F SWAI-8-F | SWAM-3-F SWAM-4-F SWAM-5-F SWAM-6-F SWAM-8-F | SPE-10-W SPE-12-W SPE-2.6-W SPE-2-W SPE-3-W SPE-4-W SPE-5-W SPE-6-W SPE-8-W | SPT-10-W SPT-12-W SPT-3-W SPT-4-W SPT-5-W SPT-6-W SPT-8-W |