耐熱 /材質2:ベスペル SCP-5000
耐熱ボルトとは
耐熱ボルト(耐熱ねじ)は、セラミック、金属、樹脂製ねじの中で、特に耐熱性の高いねじです。
高温環境下でも強度を維持し、破断リスクを低減します。
選定条件
- 材質2ベスペル SCP-5000
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) | 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト) | |||||||
| 品番 | SPDC-C | SPDC-H | |||||||
| 特長 | 耐熱 耐薬品 低アウトガス |
耐熱 耐薬品 低アウトガス |
|||||||
| 価格(税別) | 9,800円~ | 9,430円~ | |||||||
| 材質 | ベスペル SCP-5000 | ベスペル SCP-5000 | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SPDC-M3-C SPDC-M4-C SPDC-M5-C SPDC-M6-C SPDC-M8-C | SPDC-M3-H SPDC-M4-H SPDC-M5-H SPDC-M6-H SPDC-M8-H |