耐熱 /材質2:PTFE(四ふっ化エチレン)
耐熱ボルトとは
耐熱ボルト(耐熱ねじ)は、セラミック、金属、樹脂製ねじの中で、特に耐熱性の高いねじです。
高温環境下でも強度を維持し、破断リスクを低減します。
選定条件
- 材質2PTFE(四ふっ化エチレン)
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PTFE / 六角ボルト) | 樹脂六角ナット(PTFE) | 樹脂ワッシャ(PTFE) | ||||||
| 品番 | SPT-H | SPT-N | SPT-W | ||||||
| 特長 | 耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
||||||
| 価格(税別) | 1,000円~ | 750円~ | 320円~ | ||||||
| 材質 | PTFE(四ふっ化エチレン) | PTFE(四ふっ化エチレン) | PTFE(四ふっ化エチレン) | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SPT-M10-H SPT-M12-H SPT-M3-H SPT-M4-H SPT-M5-H SPT-M6-H SPT-M8-H | SPT-M10-N SPT-M12-N SPT-M3-N SPT-M4-N SPT-M5-N SPT-M6-N SPT-M8-N | SPT-10-W SPT-12-W SPT-3-W SPT-4-W SPT-5-W SPT-6-W SPT-8-W |