耐熱 /材質2:Al2O3(アルミナ99.5%)
耐熱ボルトとは
耐熱ボルト(耐熱ねじ)は、セラミック、金属、樹脂製ねじの中で、特に耐熱性の高いねじです。
高温環境下でも強度を維持し、破断リスクを低減します。
選定条件
- 材質2Al2O3(アルミナ99.5%)
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セラミック六角穴付きボルト | セラミック六角ボルト | セラミック六角ナット | ||||||
| 品番 | SCX-C | SCX-H | SCX-N | ||||||
| 特長 | 耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
||||||
| 価格(税別) | 4,210円~ | 2,540円~ | 2,800円~ | ||||||
| 材質 | Al2O3 (アルミナ99.5%) | Al2O3 (アルミナ99.5%) | Al2O3 (アルミナ99.5%) | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SCX-M10-C SCX-M3-C SCX-M4-C SCX-M5-C SCX-M6-C SCX-M8-C | SCX-M10-H SCX-M3-H SCX-M4-H SCX-M5-H SCX-M6-H SCX-M8-H | SCX-M10-N SCX-M3-N SCX-M4-N SCX-M5-N SCX-M6-N SCX-M8-N |