耐熱 /材質2:炭化ケイ素(SiC)
耐熱ボルトとは
耐熱ボルト(耐熱ねじ)は、セラミック、金属、樹脂製ねじの中で、特に耐熱性の高いねじです。
高温環境下でも強度を維持し、破断リスクを低減します。
選定条件
- 材質2炭化ケイ素(SiC)
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | すりわり付き平小ねじ(炭化ケイ素) | ||||||||
| 品番 | SICX-SX | ||||||||
| 特長 | 耐薬品 耐熱 |
||||||||
| 価格(税別) | お問い合わせ | ||||||||
| 材質 | 炭化ケイ素(SiC) | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M5 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SICX-M3-SX SICX-M4-SX SICX-M5-SX |