耐熱 /材質2:SUS310S
耐熱ボルトとは
耐熱ボルト(耐熱ねじ)は、セラミック、金属、樹脂製ねじの中で、特に耐熱性の高いねじです。
高温環境下でも強度を維持し、破断リスクを低減します。
選定条件
- 材質2SUS310S
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(SUS310S) | 六角ナット(SUS310S) | 平座金(SUS310S) | ||||||
| 品番 | SNSJ | SHNJ | SWAJ-F | ||||||
| 特長 | 耐熱 耐薬品 |
耐熱 耐薬品 |
耐熱 耐薬品 |
||||||
| 価格(税別) | 750円~ | 180円~ | 70円~ | ||||||
| 材質 | SUS310S | SUS310S | SUS310S | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SNSJ-M10 SNSJ-M3 SNSJ-M4 SNSJ-M5 SNSJ-M6 SNSJ-M8 | SHNJ-M10 SHNJ-M3 SHNJ-M4 SHNJ-M5 SHNJ-M6 SHNJ-M8 | SWAJ-10-F SWAJ-3-F SWAJ-4-F SWAJ-5-F SWAJ-6-F SWAJ-8-F |