耐熱 /ねじ長さ(mm):60
耐熱ボルトとは
耐熱ボルト(耐熱ねじ)は、セラミック、金属、樹脂製ねじの中で、特に耐熱性の高いねじです。
高温環境下でも強度を維持し、破断リスクを低減します。
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)60
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ) | 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ) | 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ) | 樹脂ねじ(PTFE / 六角ボルト) | |||||
| 品番 | SPE-M4-60-C-FT | SPE-M5-60-C-FT | SPE-M6-60-C-FT | SPT-M12-60-H | |||||
| 特長 | 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 全ねじ |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 全ねじ |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 全ねじ |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
|||||
| 価格(税別) | 1,550円~ | 1,830円~ | 2,270円~ | 2,770円~ | |||||
| 材質 | PEEK | PEEK | PEEK | PTFE(四ふっ化エチレン) | |||||
| ねじの呼び | M4 | M5 | M6 | M12 | |||||
| ねじ長さ | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |