耐熱 /材質2:純モリブデン
耐熱ボルトとは
耐熱ボルト(耐熱ねじ)は、セラミック、金属、樹脂製ねじの中で、特に耐熱性の高いねじです。
高温環境下でも強度を維持し、破断リスクを低減します。
選定条件
- 材質2純モリブデン
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | モリブデン六角穴付きボルト | モリブデン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | モリブデン六角ナット | モリブデン座金 | |||||
| 品番 | SNSM | SVSM | SHNM | SWAM-F | |||||
| 特長 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | |||||
| 価格(税別) | 3,320円~ | お問い合わせ | 3,100円~ | 2,370円~ | |||||
| 材質 | 純モリブデン | 純モリブデン | 純モリブデン | 純モリブデン | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SNSM-M3 SNSM-M4 SNSM-M5 SNSM-M6 SNSM-M8 | SVSM-M3 SVSM-M4 SVSM-M5 SVSM-M6 SVSM-M8 | SHNM-M3 SHNM-M4 SHNM-M5 SHNM-M6 SHNM-M8 | SWAM-3-F SWAM-4-F SWAM-5-F SWAM-6-F SWAM-8-F |