• 特殊ねじ
  • 耐熱

六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile - 316L Stainless Steel - Cleanroom Washed & Packaged

SSHL-UCL

  • スペース
  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 装飾

形状図

SSHL-UCL六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / クリーン洗浄・クリーン梱包済み)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
L
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t max. 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSHL-M3-6-UCL M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 10 0.44 1,620 1,782 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M3-8-UCL M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 10 0.53 1,620 1,782 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M3-10-UCL M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 10 0.61 1,620 1,782 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M4-6-UCL M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 10 0.89 1,830 2,013 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M4-8-UCL M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 10 1 1,830 2,013 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M4-10-UCL M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 10 1.2 1,830 2,013 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M5-8-UCL M5 0.8 8 9 1.5 3 3 10 0.98 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M5-10-UCL M5 0.8 10 9 1.5 3 3 10 1.2 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M5-12-UCL M5 0.8 12 9 1.5 3 3 10 1.5 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SSHL-UCL
本体 SUS316L
USC洗浄
強度区分 A4-70

用途

機器・装置の省スペース化
FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械

特長

  • SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • SUS316Lは非磁性です。
  • SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
  • 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
  • クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
  • SUS304相当のSSHS-UCLがあります。

SSHL-UCL六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

SSHL-UCLSSHS-UCLと区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐熱を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐熱にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります